Menu Search

Natural LDPE - PIR Tapón dispensador 13.5 mm (D)

Este tapón dispensador acanalado está fabricado en PEBD natural.
Referencia de Essentra:

10124970

Número de pieza del fabricante:

12313

14960 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5000 - 24999 0,0435 €
25000 + 0,0414 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 5000

Precio total:

217,50 €

5000 x 0,0435 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Altura de la cabeza 1.0 mm
Diámetro del orificio 12.0 mm
Diámetro general 13.5 mm
Altura general del vástago 13.5 mm
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros