Menu Search

Tapones antivibración - PEBD

En stock

Los tapones roscados antivibración BSP están pensados para disminuir las vibraciones y el ruido en los sistemas mecánicos. Su forma dentada evita el aflojamiento inducido por las vibraciones, a la vez que mantiene una sujeción sólida en el collarín de los tubos.

  • Diseñados para ser una solución fiable y eficaz para reducir y amortiguar las vibraciones.
  • Se utilizan con fijaciones hidráulicas BSP.
  • Se utilizan en industrias como la de maquinaria, la electrónica y la automoción.
Material: PEBD Color: Transparente Código De La Serie: SR6112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material H h Estándar de rosca Compra
10074695 0,196 € - 0,2062 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4 in - 14 BSP
PEBD
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,1472 € - 0,1552 € 6056 En stock
1/4 in - 19 BSP
PEBD
11.0 mm
5.0 mm
BSP
0,1766 € - 0,3901 € 600 En stock
1/2 in - 14 BSP
PEBD
13.3 mm
7.3 mm
BSP
0,1417 € - 0,3135 € 4350 En stock
3/8 in - 19 BSP
PEBD
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,196 € - 0,2062 € 220 En stock
5/8 in - 14 BSP
PEBD
16.5 mm
10.5 mm
BSP
Tapones anti-vibración 3/4 in - 14 BSP 9.6 mm PEBD Transparente

10074695

Rango de precios
0,2062 € - 0,196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    9.6 mm
  • H
    15.6 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in - 14 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Material
    PEBD
Tapones anti-vibración BSP PEBD Transparente

10074657

Rango de precios
0,1552 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
6056 En stock
Atributos
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in - 19 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Material
    PEBD
Tapones anti-vibración 1/2 in - 14 BSP 7.3 mm PEBD Transparente

10074688

Rango de precios
0,3901 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • h
    7.3 mm
  • H
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 14 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Material
    PEBD
Tapones anti-vibración 3/8 in - 19 BSP 6.8 mm PEBD Transparente

10074664

Rango de precios
0,3135 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
4350 En stock
Atributos
  • h
    6.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in - 19 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Material
    PEBD
Tapones anti-vibración 5/8 in - 14 BSP 10.5 mm PEBD Transparente

10074671

Rango de precios
0,2062 € - 0,196 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • h
    10.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in - 14 BSP
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Material
    PEBD