Menu Search

Tapones con lengüeta lateral

En stock

Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.

La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.

Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).

  • Protegen del polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
  • Soportan temperaturas de entre -40 C y 135 C.
  • El diseño cónico permite que la pieza encaje con diferentes diámetros interiores.
Material: PEBD, TPE Color: Amarillo, Natural, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Color Material D Compra
0,0786 € - 0,1739 € 9117 En stock
16.1 mm
14.0 mm
Azul
PEBD
19.8 mm
0,1473 € - 0,3256 € 5040 En stock
31.2 mm
28.2 mm
Azul
PEBD
38.5 mm
0,2697 € - 0,5961 € 1000 En stock
52.7 mm
48.2 mm
Azul
PEBD
57.2 mm
0,1737 € - 0,384 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
7.6 mm
Azul
PEBD
13.5 mm
0,2175 € - 0,4209 € 52800 En stock
46.4 mm
45.7 mm
Azul
PEBD
51.6 mm
0,1403 € - 0,3103 € 6250 En stock
29.1 mm
25.3 mm
Azul
PEBD
33.3 mm
0,189 € - 0,4178 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
41.5 mm
Azul
PEBD
49.3 mm
0,0664 € - 0,1468 € 22000 En stock
10.1 mm
8.4 mm
Azul
PEBD
14.3 mm
0,3378 € - 0,7467 € 900 En stock
57.4 mm
56.7 mm
Azul
PEBD
63.5 mm
0,0988 € - 0,2184 € 346 En stock
24.8 mm
22.1 mm
Azul
PEBD
28.6 mm
0,239 € - 0,5285 € 4000 En stock
12.3 mm
10.7 mm
Azul
PEBD
15.1 mm
0,0875 € - 0,1935 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
7.0 mm
Natural
TPE
13.5 mm
0,076 € - 0,168 € 4900 En stock
15.8 mm
13.5 mm
Azul
PEBD
19.1 mm
0,0763 € - 0,1686 € 15000 En stock
8.0 mm
6.0 mm
Natural
TPE
12.0 mm
0,1324 € - 0,2928 € 4488 En stock
27.7 mm
24.5 mm
Azul
PEBD
31.8 mm
0,1139 € - 0,2519 € 15500 En stock
13.5 mm
11.5 mm
Natural
TPE
17.5 mm
0,0899 € - 0,1988 € 3005 En stock
23.2 mm
20.4 mm
Azul
PEBD
26.9 mm
0,1849 € - 0,4086 € 51800 En stock
25.5 mm
22.5 mm
Natural
TPE
29.5 mm
0,0952 € - 0,2104 € 112190 En stock
11.5 mm
9.5 mm
Natural
TPE
15.5 mm
0,1251 € - 0,2765 € 11000 En stock
15.5 mm
13.5 mm
Natural
TPE
19.5 mm
  • de 4
Tapón con lengüeta lateral 16.1 mm 14.0 mm PEBD Azul

10162699

Rango de precios
0,1739 € - 0,0786 €

Niveles de existencias
9117 En stock
Atributos
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 31.2 mm 28.2 mm PEBD Azul

10162767

Rango de precios
0,3256 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
5040 En stock
Atributos
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 52.7 mm 48.2 mm PEBD Azul

10162842

Rango de precios
0,5961 € - 0,2697 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 9.3 mm 7.6 mm PEBD Azul

10162866

Rango de precios
0,384 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 46.4 mm 45.7 mm PEBD Azul

10162811

Rango de precios
0,4209 € - 0,2175 €

Niveles de existencias
52800 En stock
Atributos
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 29.1 mm 25.3 mm PEBD Azul

10162750

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.8 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 44.5 mm 41.5 mm PEBD Azul

10162804

Rango de precios
0,4178 € - 0,189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 10.1 mm 8.4 mm PEBD Azul

10162873

Rango de precios
0,1468 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 57.4 mm 56.7 mm PEBD Azul

10162859

Rango de precios
0,7467 € - 0,3378 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 24.8 mm 22.1 mm PEBD Azul

10162729

Rango de precios
0,2184 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
346 En stock
Atributos
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 12.3 mm 10.7 mm PEBD Azul

10162675

Rango de precios
0,5285 € - 0,239 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 9.5 mm 7.0 mm TPE Natural

10275924

Rango de precios
0,1935 € - 0,0875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 15.8 mm 13.5 mm PEBD Azul

10162682

Rango de precios
0,168 € - 0,076 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 8.0 mm 6.0 mm TPE Natural

10275917

Rango de precios
0,1686 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 27.7 mm 24.5 mm PEBD Azul

10162743

Rango de precios
0,2928 € - 0,1324 €

Niveles de existencias
4488 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 13.5 mm 11.5 mm TPE Natural

10275962

Rango de precios
0,2519 € - 0,1139 €

Niveles de existencias
15500 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 23.2 mm 20.4 mm PEBD Azul

10162712

Rango de precios
0,1988 € - 0,0899 €

Niveles de existencias
3005 En stock
Atributos
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    16.5 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 25.5 mm 22.5 mm TPE Natural

10276051

Rango de precios
0,4086 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
51800 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 11.5 mm 9.5 mm TPE Natural

10275948

Rango de precios
0,2104 € - 0,0952 €

Niveles de existencias
112190 En stock
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 15.5 mm 13.5 mm TPE Natural

10275986

Rango de precios
0,2765 € - 0,1251 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm