Los tapones acanalados para extremos de tubos proporcionan un sellado fiable de los extremos de tubos y tuberías. El diseño acanalado garantiza un ajuste ceñido que ayuda a evitar las fugas, al tiempo que proporciona agarre y estabilidad. La forma acanalada mantiene el tapón en su sitio bajo presión o vibración, y bloquea el polvo, la suciedad y los contaminantes. Su fácil instalación a presión simplifica las cosas y significa que no se necesitan herramientas.Su forma acanalada garantiza un ajuste perfecto y evita las fugas proporcionando mayor agarre y estabilidad.Impiden la entrada de polvo, suciedad y contaminantes.Su instalación es sencilla, se introducen en el orificio hasta que quedan ajustados. Material: PE Color: Rojo, Blanco Código De La Serie: SR1604, SR1603
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | Color | H | Tipo de agarre | d | h1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9465 € - 2,0923 € | 25 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,6406 € - 1,4164 € | 240 En stock |
0.32 in
8.1 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,3114 € - 0,6883 € | 400 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2543 € - 0,5622 € | 1440 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5532 € - 1,2228 € | 1000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,2766 € - 0,6114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2112 € - 0,467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.38 in
9.7 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,2391 € - 0,5284 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.38 in
9.7 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,6403 € - 3,6254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,5449 € - 1,2044 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3239 € - 0,7159 € | 1480 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,392 € - 0,8665 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.35 in
8.9 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,4322 € - 0,9556 € | 925 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Blanco
|
|
Con clip de agarre
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0665 € - 0,1471 € | 9200 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
0.457 in
11.6 mm
|
Sin clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1044 € - 0,2309 € | 3000 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Blanco
|
0.315 in
8.0 mm
|
Con clip de agarre
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,1953 € - 2,6424 € | 261 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
Blanco
|
0.559 in
14.2 mm
|
Con clip de agarre
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1556 € - 0,3441 € | 15880 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Rojo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con clip de agarre
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 0,061 € - 0,1348 € | 61755 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanco
|
0.457 in
11.6 mm
|
Con clip de agarre
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,3877 € - 0,8574 € | 137900 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,9841 € - 2,1755 € | 180 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con clip de agarre
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar