Menu Search

Tapones con vástago

En stock

Los tapones de collarín presentan un diseño autorroscante para facilitar su instalación. Sus gruesas paredes las hacen muy duraderas y difíciles de desprender, garantizando una conexión segura.

  • Presentan un diseño autoajustable que facilita su instalación.
  • Protegen contra el polvo, los residuos y otros elementos externos.
  • Ideales para granallado y aplicaciones en las industrias de la construcción y la automoción.
Material: PEBD Color: Naranja Código De La Serie: SR1160

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color D Material d1 h Tamaños de rosca compatibles (todos) d Compra
0,0396 € - 0,0875 € 21250 En stock
Naranja
8.0 mm
PEBD
3.9 mm
15.0 mm
2.9 mm
10256022 0,0526 € - 0,1164 € 60000 En stock
Naranja
14.0 mm
PEBD
8.5 mm
17.5 mm
6.8 mm
0,0526 € - 0,1164 € 91000 En stock
Naranja
14.0 mm
PEBD
7.5 mm
17.5 mm
6.2 mm
0,0375 € - 0,0829 € 37500 En stock
Naranja
9.0 mm
PEBD
5.0 mm
17.5 mm
3.7 mm
0,0445 € - 0,0986 € 4875 En stock
Naranja
11.0 mm
PEBD
6.5 mm
17.5 mm
5.2 mm
10256046 0,0686 € - 0,1518 € 19365 En stock
Naranja
18.0 mm
PEBD
11.0 mm
20.5 mm
9.6 mm
0,0633 € - 0,1401 € 47100 En stock
Naranja
16.0 mm
PEBD
9.5 mm
20.5 mm
7.6 mm
0,0375 € - 0,0829 € 31500 En stock
Naranja
8.0 mm
PEBD
3.0 mm
12.0 mm
2.2 mm
0,0414 € - 0,0915 € 188268 En stock
Naranja
10.0 mm
PEBD
5.8 mm
17.5 mm
4.4 mm
0,0365 € - 0,0807 € 28000 En stock
Naranja
8.0 mm
PEBD
2.0 mm
14.5 mm
1.3 mm
Tapón con vástago M4 8.0 mm Naranja PEBD

10255971

Rango de precios
0,0875 € - 0,0396 €

Niveles de existencias
21250 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • d
    2.9 mm
  • d1
    3.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón con vástago M9 14.0 mm Naranja PEBD

10256022

Rango de precios
0,1164 € - 0,0526 €

Niveles de existencias
60000 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    6.8 mm
  • d1
    8.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    PEBD
Tapón con vástago M8 14.0 mm Naranja PEBD

10256015

Rango de precios
0,1164 € - 0,0526 €

Niveles de existencias
91000 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • d1
    7.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    PEBD
Tapón con vástago M5 9.0 mm Naranja PEBD

10255988

Rango de precios
0,0829 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
37500 En stock
Atributos
  • D
    9.0 mm
  • d
    3.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    PEBD
Tapón con vástago M7 11.0 mm Naranja PEBD

10256008

Rango de precios
0,0986 € - 0,0445 €

Niveles de existencias
4875 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • d1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    PEBD
Tapón con vástago M12 18.0 mm Naranja PEBD

10256046

Rango de precios
0,1518 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
19365 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • d
    9.6 mm
  • d1
    11.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Material
    PEBD
Tapón con vástago M10 16.0 mm Naranja PEBD

10256039

Rango de precios
0,1401 € - 0,0633 €

Niveles de existencias
47100 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • d
    7.6 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • Material
    PEBD
Tapón con vástago M3 8.0 mm Naranja PEBD

10255964

Rango de precios
0,0829 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
31500 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • d
    2.2 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    PEBD
Tapón con vástago M6 10.0 mm Naranja PEBD

10255995

Rango de precios
0,0915 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
188268 En stock
Atributos
  • D
    10.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • d1
    5.8 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material
    PEBD
Tapón con vástago M2 8.0 mm Naranja PEBD

10255957

Rango de precios
0,0807 € - 0,0365 €

Niveles de existencias
28000 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • d
    1.3 mm
  • d1
    2.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material
    PEBD