Menu Search

Tapones de chapa metálica - Orificio variable

En stock

Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte y pueden usarse en productos con chapas metálicas acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón protege al manipulador de los orificios cortados en la chapa metálica de las máquinas, que contienen fragmentos peligrosos en los bordes.

El tapón también puede proteger roscas internas de daños durante el transporte. El diseño variable de la pieza con el orificio permite que cada pieza tape una variedad de tamaños de orificio en chapas metálicas.

Esta es una elección interesante si su proyecto requiere que se protejan varios orificios, pero prefiere mantener un diseño uniforme para lograr un excelente aspecto general. Suelen utilizarse en una variedad de aplicaciones con paneles de chapa metálica, en productos de diversas industrias.

  • Se utilizan para cerrar orificios durante el transporte.
  • Protegen roscas internas de daños durante el transporte.
  • Se utilizan en aplicaciones con paneles de chapa metálica en productos de diferentes industrias.
Material: ABS Color: Negro Código De La Serie: SRTFLH

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H D d1 d2 Grosor del panel mínimo h1 Grosor máximo del panel Compra
0,0856 € - 0,1332 € 400 En stock
12.5 mm
18.5 mm
11.5 mm
14.5 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,0813 € - 0,1266 € 500 En stock
13.2 mm
16.0 mm
9.5 mm
13.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1012 € - 0,1574 € 600 En stock
12.7 mm
25.3 mm
18.4 mm
22.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1063 € - 0,1654 € 1000 En stock
13.7 mm
32.5 mm
22.0 mm
27.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,123 € - 0,1914 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.7 mm
52.5 mm
44.5 mm
49.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1171 € - 0,1823 € 2400 En stock
13.1 mm
43.3 mm
35.0 mm
40.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,0933 € - 0,1452 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
21.5 mm
15.0 mm
18.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1115 € - 0,1735 € 3600 En stock
13.5 mm
35.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Tapón para chapas metálicas 18.5 mm Negro ABS

20571023

Rango de precios
0,1332 € - 0,0856 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Tapón para chapas metálicas 16.0 mm Negro ABS

20571016

Rango de precios
0,1266 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    13.2 mm
  • h1
    2.0 mm
Tapón para chapas metálicas 25.3 mm Negro ABS

20571047

Rango de precios
0,1574 € - 0,1012 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    25.3 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Tapón para chapas metálicas 32.5 mm Negro ABS

20571054

Rango de precios
0,1654 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Tapón para chapas metálicas 52.5 mm Negro ABS

20571085

Rango de precios
0,1914 € - 0,123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    52.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    49.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Tapón para chapas metálicas 43.3 mm Negro ABS

20571078

Rango de precios
0,1823 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • D
    43.3 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    13.1 mm
  • h1
    2.0 mm
Tapón para chapas metálicas 21.5 mm Negro ABS

20571030

Rango de precios
0,1452 € - 0,0933 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
Tapón para chapas metálicas 35.0 mm Negro ABS

20571061

Rango de precios
0,1735 € - 0,1115 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h1
    2.0 mm