Menu Search

Tapones de enmascaramiento de papel

En stock

Los tapones de papel para enmascarar están diseñados para sellar aberturas durante los procesos de pintura, revestimiento o tratamiento de superficies. Fabricadas con papel de alta calidad, ofrecen una excelente flexibilidad y durabilidad. Son resistentes a los productos químicos. Ideal para su uso en superficies de metal, plástico, vidrio y madera.

  • Diseñados para proteger y sellar las aberturas durante los procesos de pintura, revestimiento o tratamiento de superficies.
  • Permiten una fácil inserción y extracción, garantizando un ajuste firme y seguro en una amplia gama de tamaños y formas de orificios.
Material: Papel crepé Color: Marrón Código De La Serie: SR6113

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
17 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad M1 H M2 CH Compra
10272275 0,1569 € - 0,3473 € 6000 En stock
31.4 mm
19.3 mm
31.4 mm
28.6 mm
0,2668 € - 0,59 € 1620 En stock
52.4 mm
17.2 mm
52.4 mm
46.0 mm
0,1057 € - 0,2338 € 8336 En stock
20.8 mm
13.5 mm
20.8 mm
20.6 mm
0,0591 € - 0,1308 € 20680 En stock
11.9 mm
9.1 mm
11.9 mm
11.1 mm
0,1171 € - 0,1232 € 266513 En stock
22.3 mm
14.8 mm
22.3 mm
22.2 mm
0,0736 € - 0,0775 € 27000 En stock
14.6 mm
10.6 mm
14.6 mm
14.2 mm
0,1848 € - 0,1945 € 5090 En stock
36.5 mm
16.1 mm
36.5 mm
31.8 mm
0,302 € - 0,6664 € 700 En stock
58.4 mm
26.1 mm
58.4 mm
57.1 mm
0,0814 € - 0,18 € 3000 En stock
16.1 mm
10.7 mm
16.1 mm
15.8 mm
0,0902 € - 0,0949 € 44800 En stock
17.7 mm
12.2 mm
17.7 mm
17.4 mm
0,1431 € - 0,1506 € 620 En stock
28.3 mm
13.8 mm
28.3 mm
25.4 mm
0,1275 € - 0,1344 € 3897 En stock
24.1 mm
17.5 mm
24.1 mm
23.8 mm
0,2097 € - 0,464 € 4465 En stock
40.7 mm
14.6 mm
40.7 mm
38.1 mm
0,2308 € - 0,2429 € 4800 En stock
45.1 mm
17.5 mm
45.1 mm
41.3 mm
0,4098 € - 0,4319 € 3120 En stock
79.9 mm
19.1 mm
79.9 mm
69.9 mm
0,3338 € - 0,3509 € 1839 En stock
63.5 mm
16.3 mm
63.5 mm
63.5 mm
0,4863 € - 0,5117 € 976 En stock
91.4 mm
18.7 mm
91.4 mm
88.9 mm
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 38.8 mm 19.3 mm Marrón Papel crepé

10272275

Rango de precios
0,3473 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • CH
    28.6 mm
  • H
    19.3 mm
  • M1
    31.4 mm
  • M2
    31.4 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 61.7 mm 17.2 mm Marrón Papel crepé

10272312

Rango de precios
0,59 € - 0,2668 €

Niveles de existencias
1620 En stock
Atributos
  • CH
    46.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • M1
    52.4 mm
  • M2
    52.4 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 26.3 mm 13.5 mm Marrón Papel crepé

10272237

Rango de precios
0,2338 € - 0,1057 €

Niveles de existencias
8336 En stock
Atributos
  • CH
    20.6 mm
  • H
    13.5 mm
  • M1
    20.8 mm
  • M2
    20.8 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 16.0 mm 9.1 mm Marrón Papel crepé

10272190

Rango de precios
0,1308 € - 0,0591 €

Niveles de existencias
20680 En stock
Atributos
  • CH
    11.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • M1
    11.9 mm
  • M2
    11.9 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 30.0 mm 14.8 mm Marrón Papel crepé

10272244

Rango de precios
0,1232 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
266513 En stock
Atributos
  • CH
    22.2 mm
  • H
    14.8 mm
  • M1
    22.3 mm
  • M2
    22.3 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 19.3 mm 10.6 mm Marrón Papel crepé

10272206

Rango de precios
0,0775 € - 0,0736 €

Niveles de existencias
27000 En stock
Atributos
  • CH
    14.2 mm
  • H
    10.6 mm
  • M1
    14.6 mm
  • M2
    14.6 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 44.0 mm 16.1 mm Marrón Papel crepé

10272282

Rango de precios
0,1945 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
5090 En stock
Atributos
  • CH
    31.8 mm
  • H
    16.1 mm
  • M1
    36.5 mm
  • M2
    36.5 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 74.2 mm 26.1 mm Marrón Papel crepé

10272329

Rango de precios
0,6664 € - 0,302 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • CH
    57.1 mm
  • H
    26.1 mm
  • M1
    58.4 mm
  • M2
    58.4 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 22.1 mm 10.7 mm Marrón Papel crepé

10272213

Rango de precios
0,18 € - 0,0814 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • CH
    15.8 mm
  • H
    10.7 mm
  • M1
    16.1 mm
  • M2
    16.1 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 22.0 mm 12.2 mm Marrón Papel crepé

10272220

Rango de precios
0,0949 € - 0,0902 €

Niveles de existencias
44800 En stock
Atributos
  • CH
    17.4 mm
  • H
    12.2 mm
  • M1
    17.7 mm
  • M2
    17.7 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 35.0 mm 13.8 mm Marrón Papel crepé

10272268

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
620 En stock
Atributos
  • CH
    25.4 mm
  • H
    13.8 mm
  • M1
    28.3 mm
  • M2
    28.3 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 32.9 mm 17.5 mm Marrón Papel crepé

10272251

Rango de precios
0,1344 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
3897 En stock
Atributos
  • CH
    23.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    24.1 mm
  • M2
    24.1 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 47.8 mm 14.6 mm Marrón Papel crepé

10272299

Rango de precios
0,464 € - 0,2097 €

Niveles de existencias
4465 En stock
Atributos
  • CH
    38.1 mm
  • H
    14.6 mm
  • M1
    40.7 mm
  • M2
    40.7 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 53.8 mm 17.5 mm Marrón Papel crepé

10272305

Rango de precios
0,2429 € - 0,2308 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • CH
    41.3 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    45.1 mm
  • M2
    45.1 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 90.7 mm 19.1 mm Marrón Papel crepé

10272343

Rango de precios
0,4319 € - 0,4098 €

Niveles de existencias
3120 En stock
Atributos
  • CH
    69.9 mm
  • H
    19.1 mm
  • M1
    79.9 mm
  • M2
    79.9 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 74.5 mm 16.3 mm Marrón Papel crepé

10272336

Rango de precios
0,3509 € - 0,3338 €

Niveles de existencias
1839 En stock
Atributos
  • CH
    63.5 mm
  • H
    16.3 mm
  • M1
    63.5 mm
  • M2
    63.5 mm
  • Material
    Papel crepé
Tapón de enmascaramiento de papel Cónico 103.9 mm 18.7 mm Marrón Papel crepé

10272350

Rango de precios
0,5117 € - 0,4863 €

Niveles de existencias
976 En stock
Atributos
  • CH
    88.9 mm
  • H
    18.7 mm
  • M1
    91.4 mm
  • M2
    91.4 mm
  • Material
    Papel crepé