Menu Search

Tapones de montaje a presión

En stock

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
221 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Forma del cabezal h Color H d Tipo Compra
0,0919 € - 0,1702 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.7 mm
Abovedadas
4.5 mm
Negro
6.2 mm
7.5 mm
4
0,0506 € - 0,0787 € 14500 En stock
12.0 mm
4.0 mm
Natural
5.9 mm
10.0 mm
1
0,0575 € - 0,0894 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.6 mm
9.0 mm
Natural
12.2 mm
17.8 mm
1
0,0535 € - 0,0832 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
9.0 mm
Natural
11.7 mm
14.6 mm
1
0,1186 € - 0,1846 € 800 En stock
34.4 mm
12.0 mm
Natural
15.3 mm
27.5 mm
1
0,0266 € - 0,0414 € 11400 En stock
13.8 mm
4.5 mm
Natural
6.6 mm
9.3 mm
1
0,0762 € - 0,1186 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
10.7 mm
Natural
13.2 mm
20.5 mm
1
0,0968 € - 0,1506 € 100 En stock
27.0 mm
8.8 mm
Natural
11.7 mm
24.0 mm
1
0,0841 € - 0,1309 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
7.5 mm
Natural
9.5 mm
21.2 mm
1
0,024 € - 0,0374 € 14000 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Natural
8.2 mm
7.3 mm
1
0,0207 € - 0,0322 € 99 En stock
7.5 mm
5.0 mm
Natural
7.0 mm
6.6 mm
1
0,8089 € - 1,2583 € Solicite el plazo de entrega aquí
112.0 mm
16.6 mm
Natural
17.2 mm
98.8 mm
1
0,0878 € - 0,1366 € 2700 En stock
24.6 mm
9.3 mm
Natural
11.6 mm
19.5 mm
1
0,163 € - 0,2536 € 900 En stock
46.5 mm
14.5 mm
Natural
18.6 mm
35.5 mm
1
0,1716 € - 0,267 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.5 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
38.4 mm
1
0,1102 € - 0,1714 € 98 En stock
27.7 mm
7.5 mm
Natural
9.5 mm
25.5 mm
1
0,0197 € - 0,0306 € 9000 En stock
12.0 mm
7.5 mm
Natural
9.5 mm
5.4 mm
1
0,8689 € - 1,3516 € Solicite el plazo de entrega aquí
123.0 mm
16.5 mm
Natural
20.0 mm
111.7 mm
1
0,0792 € - 0,088 € 46892 En stock
12.0 mm
6.0 mm
Natural
7.7 mm
3.3 mm
2
0,347 € - 0,3658 € 8811 En stock
31.5 mm
6.0 mm
Natural
8.2 mm
24.8 mm
2
  • de 12
Tapón de montaje a presión 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Negro

20961763

Rango de precios
0,1702 € - 0,0919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Color
    Negro
Tapón de montaje a presión 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

20592424

Rango de precios
0,0787 € - 0,0506 €

Niveles de existencias
14500 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.9 mm
  • h
    4.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Natural

20592448

Rango de precios
0,0894 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 14.6 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Natural

20592431

Rango de precios
0,0832 € - 0,0535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.6 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 27.5 mm 12.0 mm 34.4 mm PEBD Natural

20592509

Rango de precios
0,1846 € - 0,1186 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • D
    34.4 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 9.3 mm 4.5 mm 13.8 mm LDPE - PIR Natural

20592417

Rango de precios
0,0414 € - 0,0266 €

Niveles de existencias
11400 En stock
Atributos
  • D
    13.8 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.6 mm
  • h
    4.5 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE - PIR Natural

20592462

Rango de precios
0,1186 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    13.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 24.0 mm 8.8 mm 27.0 mm LDPE - PIR Natural

20592486

Rango de precios
0,1506 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    8.8 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natural

20592479

Rango de precios
0,1309 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

20592400

Rango de precios
0,0374 € - 0,024 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Natural

20592394

Rango de precios
0,0322 € - 0,0207 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    7.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 98.8 mm 16.6 mm 112.0 mm PEBD Natural

20592530

Rango de precios
1,2583 € - 0,8089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    112.0 mm
  • d
    98.8 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    16.6 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 19.5 mm 9.3 mm 24.6 mm LDPE - PIR Natural

20592455

Rango de precios
0,1366 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • D
    24.6 mm
  • d
    19.5 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.3 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 35.5 mm 14.5 mm 46.5 mm LDPE - PIR Natural

20592516

Rango de precios
0,2536 € - 0,163 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    46.5 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 38.4 mm 15.0 mm 41.5 mm LDPE - PIR Natural

20592523

Rango de precios
0,267 € - 0,1716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    41.5 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 25.5 mm 7.5 mm 27.7 mm LDPE - PIR Natural

20592493

Rango de precios
0,1714 € - 0,1102 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • D
    27.7 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

20592387

Rango de precios
0,0306 € - 0,0197 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Color
    Natural
Tapón de montaje a presión 111.7 mm 16.5 mm 123.0 mm PEBD Natural

20592547

Rango de precios
1,3516 € - 0,8689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Color
    Natural
Tapones en forma de barril con rebordes 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10060735

Rango de precios
0,088 € - 0,0792 €

Niveles de existencias
46892 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Color
    Natural
Tapones en forma de barril con rebordes 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm PEBD Natural

10180549

Rango de precios
0,3658 € - 0,347 €

Niveles de existencias
8811 En stock
Atributos
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Color
    Natural