pipe caps de plástico proporcionan una protección eficaz para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente. Cuenta con un orificio de presión, lo que permite la liberación de presión dependiendo del clima atmosférico del lugar donde se maneja.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPEPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | H | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2156 € - 3,5729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
DN 250
|
|
|
||
| 2,4031 € - 2,6702 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
DN 200
|
|
|
||
| 1,1091 € - 1,2324 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,2444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
DN 50
|
|
|
||
| 0,5176 € - 0,5751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
DN 90
|
|
|
||
| 1,6637 € - 1,8486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
DN 180
|
|
|
||
| 0,7671 € - 0,8524 € | 200 En stock |
DN 125
|
|
|
||
| 4,1223 € - 4,5804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
DN 280
|
|
|
||
| 0,3327 € - 0,5176 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
DN 75
|
|
|
||
| 0,6423 € - 0,7137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar