20207977
20207977
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de tapón | Short |
---|---|
d1 | 0.1250" |
l1 | 0.125" |
l2 | 0.16" |
d2 +0.004|-0.000 | 0.1250" |
d3 max | 0.100" |
l3 min | 0.113" |
x +0.0|-0.010 | 0.010" |
Material del cuerpo | Acero inoxidable 303 |
Material de la bola | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar