Menu Search

Tapones de sellado de expansión - pulgadas

En stock

Estos tapones de sellado de expansión en pulgadas están diseñados para ofrecer un sellado eficiente de alta presión en aperturas o cavidades, obstruyendo la entrada de polvo, humedad, aire y gas.

La bola expansora se inserta en el manguito del tapón. Las juntas de sellado estriadas de la bola del tapón se insertan a presión en la carcasa. Se mantienen en su sitio con la bola pegada al hombro avellanado.

Son sencillos de instalar, ya que no requieren roscado, fresado, mecanizado de las ranuras de las juntas tóricas ni usar cintas ni selladores. Se suelen usan en diversas aplicaciones, incluyendo en sistemas de fluidos, neumáticos, hidráulicos, industriales y de válvulas.

  • Ofrecen un sellado eficiente de alta presión en aperturas o cavidades.
  • Obstruyen la entrada de polvo, humedad, aire y gas.
  • Se usan en diversas aplicaciones, incluyendo en sistemas de fluidos y neumáticos.
Código De La Serie: SRP0192, SRP0191

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de la bola Tipo de tapón l2 d2 +0.004|-0.000 Material del cuerpo l1 d1 Compra
1750 En stock
Acero inoxidable 303
Corto
0.12"
0.0937"
Acero inoxidable 303
0.098"
0.0937"
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
Corto
0.52"
0.4062"
Aluminio
0.365"
0.4062"
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Referencia
0.21"
0.1562"
Acero zincado
0.157"
0.1562"
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Corto
0.17"
0.1562"
Acero zincado
0.125"
0.1562"
Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable 303
Corto
0.16"
0.1250"
Acero inoxidable 303
0.125"
0.1250"
Tapón de sellado de expansión 0.0937" 0.098" Acero inoxidable 303

20207939


Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • Tipo de tapón
    Corto
  • d1
    0.0937"
  • l1
    0.098"
  • l2
    0.12"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.0937"
Tapón de sellado de expansión 0.4062" 0.365" Aluminio

20208394


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de tapón
    Corto
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.365"
  • l2
    0.52"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Tapón de sellado de expansión 0.1562" 0.157" Acero zincado

20208424


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de tapón
    Referencia
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.157"
  • l2
    0.21"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Tapón de sellado de expansión 0.1562" 0.125" Acero zincado

20208059


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de tapón
    Corto
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Tapón de sellado de expansión 0.1250" 0.125" Acero inoxidable 303

20207977


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de tapón
    Corto
  • d1
    0.1250"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.16"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1250"