Los tapones de servicio para mangueras a se utilizan para taponar mangueras hidráulicas, mientras se realiza su mantenimiento o reparación en el campo. La forma cónica permite una fijación sencilla a varios tamaños de manguera. Fácil de instalar con tan sólo presionar y girar.
Material: Goma Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0071
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de producto | Tamaño mínimo | Tamaño máximo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,6162 € - 48,4624 € | 1 En stock |
Large
|
0.470 in
11.9 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 39,1993 € - 43,5548 € | 393 En stock |
Mixed
|
0.040 in
1 mm
|
1.700 in
43.2 mm
|
||
| 35,3346 € - 39,2607 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Medium
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.910 in
23.1 mm
|
||
| 27,6051 € - 30,6724 € | 192 En stock |
Small
|
0.040 in
1 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar