Los tapones respiraderos se utilizan para proteger los equipos contra la humedad y la contaminación por partículas. Permite el flujo de aire en las aplicaciones, evitando que un sistema funcione mal debido a los cambios de presión.
Material: Aluminio Color: Negro Código De La Serie: SRV0019, SRV0018
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | A | Cargo | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,062 € - 12,696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
10,343 € - 10,888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
||
12,409 € - 13,063 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
26,97 € - 28,39 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
||
8,75 € - 9,211 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
||
13,206 € - 13,90 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
||
8,24 € - 8,674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
29,96 € - 31,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
||
12,409 € - 13,063 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.681 in
17.3 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca BSP
|
1
|
||
14,564 € - 15,33 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
8,24 € - 8,674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
||
25,73 € - 27,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
2.272 in
57.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
10,941 € - 11,517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
||
16,766 € - 17,648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
25,73 € - 27,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
1.862 in
47.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
25,73 € - 27,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
1.862 in
47.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
15,708 € - 16,534 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
13,206 € - 13,90 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
14,564 € - 15,33 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Rosca métrica
|
2
|
||
15,708 € - 16,534 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rosca BSP
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.