Menu Search

Tapas de cobertura para láminas 10.0 mm 14.0 mm Gris PA66

El tapón gris para chapas metálicas está fabricado en nylon 66, también conocido como PA66. Este tapón se encaja a presión fácilmente en los orificios fabricados con fines de protección o estéticos y el reborde del tapón crea una fácil extracción lo que significa que la pieza puede reutilizarse con facilidad.
Referencia de Essentra:

10126738

Número de pieza del fabricante:

161010027002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0636 €
5000 + 0,0604 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

63,60 €

1000 x 0,0636 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 14.0 mm
d 10.0 mm
H 7.2 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.8 - 3.8 mm
Grosor del panel mínimo 0.8 mm
Grosor máximo del panel 3.8 mm
Color Gris
Material PA66
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros