Pipe caps son tapas protectoras de bajo costo y acabado de alta calidad ideales para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | H | d | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0739 € - 0,115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0785 € - 0,1222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0739 € - 0,115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,133 € - 0,207 € | 20000 En stock |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1365 € | 21000 En stock |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,1497 € - 0,2329 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,2634 € - 0,4097 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 2,4031 € - 2,6702 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 1,6637 € - 1,8486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 2,4031 € - 3,7382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 1,6637 € - 1,8486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 2,4031 € - 2,6702 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,0647 € - 0,1006 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 7,3944 € - 8,216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,268 € - 0,2978 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,1223 € - 6,4126 € | 1020 En stock |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 4,1223 € - 4,5804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar