Menu Search

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Cerrado

En stock

El tapón de protección de bisagra cerrada ofrece una fuerte protección. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad penetren en los cojinetes de las bisagras y las juntas giratorias. Puede soportar temperaturas desde -10 C hasta +110 C.

  • Este tapón protector ofrece una protección sólida. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad entren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.
  • Se suministra en un formato cerrado.
Material: PP Color: Gris Código De La Serie: SRF0007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID FD OD H Compra
0,6793 € - 1,5013 € 60 En stock
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
0,2719 € - 0,6012 € 1934 En stock
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,422 € - 0,9332 € 950 En stock
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
0,2782 € - 0,6148 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,433 € - 0,9575 € 1896 En stock
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
0,4272 € - 0,9442 € 555 En stock
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
0,3488 € - 0,7713 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
0,4012 € - 0,8864 € 400 En stock
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
0,3624 € - 0,8016 € 230 En stock
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
0,4768 € - 1,054 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
0,39 € - 0,862 € 27625 En stock
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
0,514 € - 1,1365 € 60 En stock
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
0,77 € - 1,7016 € 661 En stock
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
0,2719 € - 0,6012 € 3617 En stock
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
0,4592 € - 1,0156 € 1907 En stock
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
0,5961 € - 0,9273 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
0,4096 € - 0,906 € 2900 En stock
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
0,6085 € - 1,345 € 3400 En stock
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
0,633 € - 1,40 € 40 En stock
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
0,7316 € - 1,6166 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
  • de 2
Tapón para cojinete 63.0 mm 94.5 mm (D) PP Gris

10100271

Rango de precios
1,5013 € - 0,6793 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 16.0 mm 28.0 mm (D) PP Gris

10100196

Rango de precios
0,6012 € - 0,2719 €

Niveles de existencias
1934 En stock
Atributos
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 35.0 mm 53.1 mm (D) PP Gris

10100233

Rango de precios
0,9332 € - 0,422 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 25.0 mm 40.4 mm (D) PP Gris

10099179

Rango de precios
0,6148 € - 0,2782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 45.5 mm 65.2 mm (D) PP Gris

10099216

Rango de precios
0,9575 € - 0,433 €

Niveles de existencias
1896 En stock
Atributos
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 25.0 mm 42.1 mm (D) PP Gris

10100219

Rango de precios
0,9442 € - 0,4272 €

Niveles de existencias
555 En stock
Atributos
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 44.2 mm 70.0 mm (D) PP Gris

10100257

Rango de precios
0,7713 € - 0,3488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 35.5 mm 53.0 mm (D) PP Gris

10099193

Rango de precios
0,8864 € - 0,4012 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 32.0 mm 52.1 mm (D) PP Gris

10100226

Rango de precios
0,8016 € - 0,3624 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 50.0 mm 75.1 mm (D) PP Gris

10100264

Rango de precios
1,054 € - 0,4768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 30.5 mm 44.2 mm (D) PP Gris

10099186

Rango de precios
0,862 € - 0,39 €

Niveles de existencias
27625 En stock
Atributos
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 50.5 mm 71.7 mm (D) PP Gris

10099223

Rango de precios
1,1365 € - 0,514 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 90.5 mm 119.9 mm (D) PP Gris

10099285

Rango de precios
1,7016 € - 0,77 €

Niveles de existencias
661 En stock
Atributos
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 20.0 mm 35.1 mm (D) PP Gris

10100202

Rango de precios
0,6012 € - 0,2719 €

Niveles de existencias
3617 En stock
Atributos
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 40.0 mm 62.1 mm (D) PP Gris

10100240

Rango de precios
1,0156 € - 0,4592 €

Niveles de existencias
1907 En stock
Atributos
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 20.0 mm 34.0 mm (D) PP Gris

10099162

Rango de precios
0,9273 € - 0,5961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 40.5 mm 60.0 mm (D) PP Gris

10099209

Rango de precios
0,906 € - 0,4096 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 70.5 mm 100.7 mm (D) PP Gris

10099247

Rango de precios
1,345 € - 0,6085 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 120.5 mm 175.0 mm (D) PP Gris

10099704

Rango de precios
1,40 € - 0,633 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Material
    PP
Tapón para cojinete 80.5 mm 110.7 mm (D) PP Gris

10099278

Rango de precios
1,6166 € - 0,7316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Material
    PP