Los tapones de protección para roscas de ala ancha protegen las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. La junta de nitrilo garantiza un cierre hermético contra la superficie de contacto. El reborde ancho evita que las escamas de pintura entren en el orificio al retirarlo. Soporta temperaturas intermitentes desde -40 C hasta +100 C.
Material: PA Color: Amarillo Código De La Serie: SR5761
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | SW | Thread Sizes (All) | Color | L | Material | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5212 € - 1,1522 € | 802 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Amarillo
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 1,1885 € - 2,6271 € | 550 En stock |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Amarillo
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,1987 € - 0,4393 € | 5250 En stock |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Amarillo
|
0.417 in
10.6 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,7089 € - 1,5671 € | 1900 En stock |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Amarillo
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,3224 € - 0,7128 € | 5000 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Amarillo
|
0.52 in
13.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,7477 € - 1,6531 € | 1900 En stock |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Amarillo
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,157 € - 0,3472 € | 19500 En stock |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Amarillo
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,1473 € - 0,3256 € | 5500 En stock |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Amarillo
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,3044 € - 0,6729 € | 4375 En stock |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Amarillo
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 0,7923 € - 1,7513 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Amarillo
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar