Menu Search

Tapones roscados con junta tórica

En stock

Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.

Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua.
  • Pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1125, SR5760

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca SW Color L Estándar de rosca Tipo Compra
0,1056 € - 0,1111 € 142000 En stock
22.0 mm
3/8 in - 19 BSP
13.0 mm
Amarillo
12.5 mm
0,3585 € - 0,3775 € 4535 En stock
37.0 mm
7/8 in - 14 BSP
22.0 mm
Amarillo
13.5 mm
0,9439 € - 0,9938 € 5600 En stock
62.0 mm
1 3/4 in - 11 BSP
36.0 mm
Amarillo
15.0 mm
0,3405 € - 0,3581 € 2704 En stock
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Amarillo
14.0 mm
UNF
0,1395 € - 0,1468 € 21144 En stock
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Amarillo
12.5 mm
UNF
0,1107 € - 0,1167 € 14580 En stock
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Amarillo
12.5 mm
UNF
0,1282 € - 0,1348 € 3242 En stock
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Amarillo
13.5 mm
UNF
0,3099 € - 0,3263 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Amarillo
14.0 mm
UNF
0,221 € - 0,2325 € 527 En stock
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Amarillo
14.0 mm
UNF
0,1127 € - 0,1187 € 12053 En stock
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Amarillo
12.5 mm
UNF
0,7422 € - 1,6408 € 1750 En stock
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Rojo
15.0 mm
UNF
0,1511 € - 0,3341 € 5400 En stock
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Rojo
8.7 mm
UNF
0,1876 € - 0,4147 € 67 En stock
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Rojo
11.9 mm
UNF
0,259 € - 0,5728 € 6500 En stock
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Rojo
15.0 mm
UNF
0,0921 € - 0,097 € 17500 En stock
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Amarillo
10.0 mm
Métrica
0,1123 € - 0,1182 € 60203 En stock
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
Amarillo
12.0 mm
Métrica
0,2618 € - 0,5788 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Rojo
15.0 mm
UNF
0,1916 € - 0,4236 € 16000 En stock
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Rojo
8.7 mm
UNF
2
10287040 0,1056 € - 0,1111 € 11197 En stock
16.0 mm
1/8 in - 28 BSP
7.0 mm
Amarillo
10.0 mm
0,9859 € - 1,0368 € 14106 En stock
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Amarillo
15.0 mm
  • de 4
Tapón roscado BSP;GAS 3/8 in - 19 BSP 22.0 mm PEAD Amarillo

10287064

Rango de precios
0,1111 € - 0,1056 €

Niveles de existencias
142000 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in - 19 BSP
Tapón roscado BSP;GAS 7/8 in - 14 BSP 37.0 mm PEAD Amarillo

10285893

Rango de precios
0,3775 € - 0,3585 €

Niveles de existencias
4535 En stock
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8 in - 14 BSP
Tapón roscado BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm PEAD Amarillo

10287101

Rango de precios
0,9938 € - 0,9439 €

Niveles de existencias
5600 En stock
Atributos
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 3/4 in - 11 BSP
Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm PEAD Amarillo

10287033

Rango de precios
0,3581 € - 0,3405 €

Niveles de existencias
2704 En stock
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 7/8 in - 12 UNF
Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm PEAD Amarillo

10285824

Rango de precios
0,1468 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
21144 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8 in - 18 UNF
Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm PEAD Amarillo

10286975

Rango de precios
0,1167 € - 0,1107 €

Niveles de existencias
14580 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in - 20 UNF
Tapón roscado Rosca UNF 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm PEAD Amarillo

10287002

Rango de precios
0,1348 € - 0,1282 €

Niveles de existencias
3242 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8 in - 14 UNF
Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm PEAD Amarillo

10285855

Rango de precios
0,3263 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 5/16 in - 12 UNF
Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm PEAD Amarillo

10285848

Rango de precios
0,2325 € - 0,221 €

Niveles de existencias
527 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/16 in - 12 UNF
Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm PEAD Amarillo

10286968

Rango de precios
0,1187 € - 0,1127 €

Niveles de existencias
12053 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in - 20 UNF
Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm PEAD Rojo

10149386

Rango de precios
1,6408 € - 0,7422 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Medida de la rosca
    1 5/8 - 12 in UNF
Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm PEAD Rojo

10149416

Rango de precios
0,3341 € - 0,1511 €

Niveles de existencias
5400 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 - 20 in UNF
Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm PEAD Rojo

10310984

Rango de precios
0,4147 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Medida de la rosca
    7/8 - 14 in UNF
Tapón roscado Rosca UNF 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm PEAD Rojo

10149379

Rango de precios
0,5728 € - 0,259 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Medida de la rosca
    1 3/16 - 12 in UNF
Tapón roscado con junta tórica Rosca métrica M8 x 1;0 12.5 mm PEAD Amarillo

10286821

Rango de precios
0,097 € - 0,0921 €

Niveles de existencias
17500 En stock
Atributos
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1;0
Tapón roscado con junta tórica Rosca métrica M12 x 1;5 17.0 mm PEAD Amarillo

10286869

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
60203 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1;5
Tapón roscado Rosca UNF 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm PEAD Rojo

10310946

Rango de precios
0,5788 € - 0,2618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Medida de la rosca
    1 5/16 - 12 in UNF
Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 7/16-24 in 16.8 mm PEAD Rojo

10149409

Rango de precios
0,4236 € - 0,1916 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/16-24 in
Tapón roscado BSP;GAS 1/8 in - 28 BSP 16.0 mm PEAD Amarillo

10287040

Rango de precios
0,1111 € - 0,1056 €

Niveles de existencias
11197 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in - 28 BSP
Tapón roscado BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm PEAD Amarillo

10287118

Rango de precios
1,0368 € - 0,9859 €

Niveles de existencias
14106 En stock
Atributos
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    2 in - 11 BSP