Los tapones roscados con junta tórica están diseñados para su uso en roscas UNF. Proporciona un cierre hermético con un labio de brida comprimido y una junta tórica opcional. Garantiza una prevención de fugas superior para las roscas hidráulicas. Ideal para racores hidráulicos de cara plana. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | S | D | Thread Sizes (All) | Color | H | L | Estándar de rosca | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,159 € - 0,3514 € | 6896 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-16
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,4258 € - 0,9412 € | 192 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1-5/8-12
|
Amarillo
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1218 € - 0,2368 € | 5062 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13
|
Negro
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,4074 € - 0,9006 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1-5/8-12
|
Amarillo
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,4902 € - 1,0834 € | 175 En stock |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1-5/16-12
|
Amarillo
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1787 € - 0,395 € | 21092 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-14
|
Amarillo
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,2036 € - 0,4501 € | 570 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-12
|
Amarillo
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0884 € - 0,1955 € | 39213 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-18
|
Amarillo
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3955 € - 0,8743 € | 1782 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1-3/16-12
|
Amarillo
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,7594 € - 1,6788 € | 700 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1-7/8-12
|
Amarillo
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1089 € - 0,2407 € | 5000 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16-20
|
Amarillo
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0871 € - 0,1926 € | 8598 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13
|
Negro
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Rosca UNC
|
||
0,248 € - 0,273 € | 1140 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-12
|
Amarillo
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,2352 € - 0,5199 € | 15846 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16-20
|
Amarillo
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1669 € - 0,3688 € | 1663 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-16
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,7214 € - 1,5945 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1-7/8-12
|
Amarillo
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,5717 € - 1,2634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1-5/16-12
|
Amarillo
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3744 € - 0,8278 € | 1943 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1-3/16-12
|
Amarillo
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1681 € - 0,3718 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-14
|
Amarillo
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0961 € - 0,2124 € | 2757 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-18
|
Amarillo
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar