Menu Search

Tapones slottex

En stock

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) h Color Material Estándar de rosca Tipo Compra
0,2247 € - 0,4967 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
5/8-19
8.9 mm
Azul
PE
Rosca UNF
4
0,4861 € - 0,5116 € 4248 En stock
48.0 mm
M38 x 1.6
12.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
2
0,0932 € - 0,098 € 450 En stock
14.5 mm
M10 x 1.6
9.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
2
0,2496 € - 0,5519 € 5881 En stock
19.1 mm
9/16-19
9.7 mm
Azul
PE
Rosca UNF
4
10262344 0,4508 € - 0,9964 € 1873 En stock
45.0 mm
M36 x 1.6
12.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
2
0,385 € - 0,851 € 598 En stock
33.3 mm
1-1/16-15
16.4 mm
Azul
PE
Rosca UNF
4
0,2246 € - 0,2365 € 20088 En stock
30.0 mm
M24 x 1.6
10.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
2
0,3574 € - 0,3762 € 2022 En stock
33.0 mm
M27 x 2.1
13.5 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
2
0,619 € - 0,6516 € 3578 En stock
52.0 mm
M45 x 1.6
12.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
2
0,7367 € - 0,7764 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
M48 x 2.1
13.5 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
2
0,0959 € - 0,212 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M14 x 1.6
9.0 mm
Amarillo
PE
Rosca métrica
2
0,2614 € - 0,2752 € 6578 En stock
32.5 mm
M26 x 1.6
12.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
2
0,4087 € - 0,9034 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
1-15
10.9 mm
Azul
PE
Rosca UNF
4
0,3219 € - 0,7117 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.9 mm
7/8-15
12.7 mm
Azul
PE
Rosca UNF
4
0,2286 € - 0,5054 € 32200 En stock
23.9 mm
3/4-17
11.2 mm
Azul
PE
Rosca UNF
4
0,8266 € - 0,8705 € 1490 En stock
60.0 mm
M52 x 2.1
13.5 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
2
0,6804 € - 0,7164 € 1123 En stock
52.0 mm
M45 x 2.1
13.5 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
2
0,1721 € - 0,3805 € 2700 En stock
26.0 mm
M20 x 1.6
10.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
2
0,1458 € - 0,3224 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M8 x 1.1
9.0 mm
Amarillo
PE
Rosca métrica
5
0,2786 € - 0,2932 € 12644 En stock
33.0 mm
M27 x 1.6
12.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
2
  • de 5
Tapón slottex 20.6 mm Rosca UNF 5/8-18 Azul PE

10148891

Rango de precios
0,4967 € - 0,2247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-19
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex 48.0 mm Rosca métrica M38 x 1.5 Amarillo PA

10262351

Rango de precios
0,5116 € - 0,4861 €

Niveles de existencias
4248 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 14.5 mm Rosca métrica M10 x 1.5 Amarillo PA

10262276

Rango de precios
0,098 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 19.1 mm Rosca UNF 9/16-18 Azul PE

10148884

Rango de precios
0,5519 € - 0,2496 €

Niveles de existencias
5881 En stock
Atributos
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16-19
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex 45.0 mm Rosca métrica M36 x 1.5 Amarillo PA

10262344

Rango de precios
0,9964 € - 0,4508 €

Niveles de existencias
1873 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 33.3 mm Rosca UNF 1-1/16-14 Azul PE

10148853

Rango de precios
0,851 € - 0,385 €

Niveles de existencias
598 En stock
Atributos
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16-15
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex 30.0 mm Rosca métrica M24 x 1.5 Amarillo PA

10262283

Rango de precios
0,2365 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
20088 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 33.0 mm Rosca métrica M27 x 2.0 Amarillo PA

10262375

Rango de precios
0,3762 € - 0,3574 €

Niveles de existencias
2022 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2.1
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 52.0 mm Rosca métrica M45 x 1.5 Amarillo PA

10262368

Rango de precios
0,6516 € - 0,619 €

Niveles de existencias
3578 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 55.0 mm Rosca métrica M48 x 2.0 Amarillo PA

10262436

Rango de precios
0,7764 € - 0,7367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2.1
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 19.0 mm Rosca métrica M14 x 1.5 Amarillo PE

10074961

Rango de precios
0,212 € - 0,0959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 32.5 mm Rosca métrica M26 x 1.5 Amarillo PA

10262290

Rango de precios
0,2752 € - 0,2614 €

Niveles de existencias
6578 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 30.0 mm Rosca UNF 1-14 Azul PE

10148921

Rango de precios
0,9034 € - 0,4087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-15
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex Azul 7/8-14 Rosca UNF

10148914

Rango de precios
0,7117 € - 0,3219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-15
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex 23.9 mm Rosca UNF 3/4-16 Azul PE

10148907

Rango de precios
0,5054 € - 0,2286 €

Niveles de existencias
32200 En stock
Atributos
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-17
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex 60.0 mm Rosca métrica M52 x 2.0 Amarillo PA

10262443

Rango de precios
0,8705 € - 0,8266 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M52 x 2.1
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 52.0 mm Rosca métrica M45 x 2.0 Amarillo PA

10262429

Rango de precios
0,7164 € - 0,6804 €

Niveles de existencias
1123 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2.1
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 26.0 mm Rosca métrica M20 x 1.5 Amarillo PA

10253830

Rango de precios
0,3805 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 19.0 mm Rosca métrica M8 x 1.0 Amarillo PE

10122150

Rango de precios
0,3224 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.1
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 33.0 mm Rosca métrica M27 x 1.5 Amarillo PA

10262306

Rango de precios
0,2932 € - 0,2786 €

Niveles de existencias
12644 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica