Menu Search

Tapones slottex

En stock

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) h Color Material Estándar de rosca Tipo Compra
0,2614 € - 0,2752 € 10578 En stock
32.5 mm
M26 x 1.6
12.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
3
0,3574 € - 0,3762 € 3022 En stock
33.0 mm
M27 x 2.1
13.5 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
3
0,3785 € - 0,3983 € 8686 En stock
40.0 mm
M32 x 1.6
12.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
3
0,6019 € - 0,6336 € 935 En stock
50.0 mm
M42 x 2.1
13.5 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
3
0,2247 € - 0,4967 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
5/8-19
8.9 mm
Azul
PE
Rosca UNF
4
0,0959 € - 0,212 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M14 x 1.6
9.0 mm
Amarillo
PE
Rosca métrica
2
0,385 € - 0,851 € 598 En stock
33.3 mm
1-1/16-15
16.4 mm
Azul
PE
Rosca UNF
4
0,0918 € - 0,203 € 16285 En stock
16.0 mm
3/8-25
10.0 mm
Amarillo
PA
Rosca UNF
3
0,2352 € - 0,52 € 17583 En stock
33.0 mm
1-1/16-13
12.0 mm
Amarillo
PA
Rosca UNF
3
0,2405 € - 0,2531 € 14498 En stock
29.5 mm
5/8-15
12.0 mm
Amarillo
PA
Roscas Gas
3
0,1249 € - 0,2762 € 17126 En stock
22.0 mm
5/8-19
10.0 mm
Amarillo
PA
Rosca UNF
3
0,1616 € - 0,3573 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
3/4-17
10.0 mm
Amarillo
PA
Rosca UNF
3
0,2996 € - 0,6623 € 18591 En stock
40.0 mm
1-5/16-13
15.0 mm
Amarillo
PA
Rosca UNF
3
0,8318 € - 0,8757 € 5663 En stock
56.0 mm
1-1/2-12
15.0 mm
Amarillo
PA
Roscas Gas
3
0,1061 € - 0,2347 € 13869 En stock
14.5 mm
M10 x 1.1
9.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
3
1,1464 € - 1,2059 € 6954 En stock
68.0 mm
2-12
15.0 mm
Amarillo
PA
Roscas Gas
3
0,1103 € - 0,244 € 46100 En stock
17.0 mm
M12 x 1.6
9.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
3
0,1721 € - 0,3805 € 37779 En stock
26.0 mm
M20 x 1.6
10.0 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
3
0,1866 € - 0,4125 € 3274 En stock
28.5 mm
7/8-15
12.0 mm
Amarillo
PA
Rosca UNF
3
0,3718 € - 0,822 € 997 En stock
47.5 mm
1-5/8-13
15.0 mm
Amarillo
PA
Rosca UNF
3
  • de 5
Tapón slottex 32.5 mm Rosca métrica M26 x 1.5 Amarillo PA

10262290

Rango de precios
0,2752 € - 0,2614 €

Niveles de existencias
10578 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 33.0 mm Rosca métrica M27 x 2.0 Amarillo PA

10262375

Rango de precios
0,3762 € - 0,3574 €

Niveles de existencias
3022 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2.1
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 40.0 mm Rosca métrica M32 x 1.5 Amarillo PA

10262337

Rango de precios
0,3983 € - 0,3785 €

Niveles de existencias
8686 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M32 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 50.0 mm Rosca métrica M42 x 2.0 Amarillo PA

10262412

Rango de precios
0,6336 € - 0,6019 €

Niveles de existencias
935 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M42 x 2.1
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 20.6 mm Rosca UNF 5/8-18 Azul PE

10148891

Rango de precios
0,4967 € - 0,2247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-19
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex 19.0 mm Rosca métrica M14 x 1.5 Amarillo PE

10074961

Rango de precios
0,212 € - 0,0959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 33.3 mm Rosca UNF 1-1/16-14 Azul PE

10148853

Rango de precios
0,851 € - 0,385 €

Niveles de existencias
598 En stock
Atributos
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16-15
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex 16.0 mm Rosca UNF 3/8-24 Amarillo PA

10262085

Rango de precios
0,203 € - 0,0918 €

Niveles de existencias
16285 En stock
Atributos
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-25
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex 33.0 mm Rosca UNF 1-1/16-12 Amarillo PA

10262160

Rango de precios
0,52 € - 0,2352 €

Niveles de existencias
17583 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16-13
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex 29.5 mm 5/8-14 Amarillo PA

10262450

Rango de precios
0,2531 € - 0,2405 €

Niveles de existencias
14498 En stock
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-15
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 22.0 mm Rosca UNF 5/8-18 Amarillo PA

10262122

Rango de precios
0,2762 € - 0,1249 €

Niveles de existencias
17126 En stock
Atributos
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-19
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex 26.0 mm Rosca UNF 3/4-16 Amarillo PA

10262139

Rango de precios
0,3573 € - 0,1616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-17
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex Rosca UNF 1-5/16-12 Amarillo PA

10262177

Rango de precios
0,6623 € - 0,2996 €

Niveles de existencias
18591 En stock
Atributos
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-5/16-13
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex 56.0 mm 1-1/2-11 Amarillo PA

10262467

Rango de precios
0,8757 € - 0,8318 €

Niveles de existencias
5663 En stock
Atributos
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-12
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 14.5 mm Rosca métrica M10 x 1.0 Amarillo PA

10253816

Rango de precios
0,2347 € - 0,1061 €

Niveles de existencias
13869 En stock
Atributos
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.1
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 68.0 mm 2-11 Amarillo PA

10262474

Rango de precios
1,2059 € - 1,1464 €

Niveles de existencias
6954 En stock
Atributos
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-12
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 17.0 mm Rosca métrica M12 x 1.5 Amarillo PA

10253823

Rango de precios
0,244 € - 0,1103 €

Niveles de existencias
46100 En stock
Atributos
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 26.0 mm Rosca métrica M20 x 1.5 Amarillo PA

10253830

Rango de precios
0,3805 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
37779 En stock
Atributos
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 28.5 mm Rosca UNF 7/8-14 Amarillo PA

10262146

Rango de precios
0,4125 € - 0,1866 €

Niveles de existencias
3274 En stock
Atributos
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-15
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón slottex 47.5 mm Rosca UNF 1-5/8-12 Amarillo PA

10262184

Rango de precios
0,822 € - 0,3718 €

Niveles de existencias
997 En stock
Atributos
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-5/8-13
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF