Menu Search

Tapones slottex

En stock

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
91 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Thread Sizes (All) h Color Material Estándar de rosca Tipo Compra
0,54 € - 0,5684 € 10996 En stock
27.0 mm
1/2-15
12.0 mm
Amarillo
PA
Rosca BSP
3
0,1367 € - 0,3022 € 6956 En stock
19.0 mm
1/4-20
9.0 mm
Amarillo
PE
Rosca BSP
2
0,3613 € - 0,3803 € 24577 En stock
19.0 mm
1/4-20
10.0 mm
Amarillo
PA
Rosca BSP
3
0,1619 € - 0,3578 € 752 En stock
24.0 mm
M18 x 1.6
10.0 mm
Amarillo
PE
Rosca métrica
2
0,3232 € - 0,3402 € 2110 En stock
16.0 mm
1/8-29
8.0 mm
Amarillo
PA
Rosca BSP
3
0,1414 € - 0,3126 € 59250 En stock
21.0 mm
M16 x 1.6
10.0 mm
Amarillo
PE
Rosca métrica
2
0,309 € - 0,6832 € 93 En stock
40.0 mm
1-12
12.0 mm
Amarillo
PE
Rosca BSP
2
0,757 € - 0,7967 € 3632 En stock
32.0 mm
3/4-15
12.0 mm
Amarillo
PA
Rosca BSP
3
0,4453 € - 0,469 € 17691 En stock
22.0 mm
3/8-20
10.0 mm
Amarillo
PA
Rosca BSP
3
10074763 0,3705 € - 0,39 € 5692 En stock
22.0 mm
M16 x 1.6
9.3 mm
Amarillo
PA
Rosca métrica
3
0,3488 € - 0,771 € 1520 En stock
16.0 mm
M20 x 1.6
12.0 mm
Amarillo
PE
Rosca métrica
2
0,2266 € - 0,501 € 850 En stock
14.0 mm
1/8-29
9.0 mm
Amarillo
PE
Rosca BSP
1
0,0905 € - 0,2001 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M12 x 1.5
9.0 mm
Amarillo
PE
Rosca métrica
1
0,1073 € - 0,167 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
3/8" x 20
12.5 mm
Amarillo
PEBD
Rosca BSP
2
0,1183 € - 0,1841 € 2196 En stock
27.0 mm
1/2" x 15
13.5 mm
Amarillo
PEBD
Rosca BSP
2
0,085 € - 0,1323 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
M8 x 2
10.0 mm
Amarillo
PEBD
Rosca métrica
2
0,1096 € - 0,1705 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
M18 x 1.6
10.0 mm
Amarillo
PEBD
Rosca métrica
2
0,1151 € - 0,179 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
M20 x 1.6
12.0 mm
Amarillo
PEBD
Rosca métrica
2
0,1242 € - 0,1932 € 3097 En stock
32.0 mm
3/4" x 15
13.5 mm
Amarillo
PEBD
Rosca BSP
2
0,1721 € - 0,2678 € 80 En stock
56.0 mm
1.1/2" x 12
15.0 mm
Amarillo
PEBD
Rosca BSP
2
  • de 5
Tapón slottex 27.0 mm Rosca BSP 1/2-14 Amarillo PA

10074817

Rango de precios
0,5684 € - 0,54 €

Niveles de existencias
10996 En stock
Atributos
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-15
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 19.0 mm Rosca BSP 1/4-19 Amarillo PE

10075012

Rango de precios
0,3022 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
6956 En stock
Atributos
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 19.0 mm Rosca BSP 1/4-19 Amarillo PA

10074794

Rango de precios
0,3803 € - 0,3613 €

Niveles de existencias
24577 En stock
Atributos
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 24.0 mm Rosca métrica M18 x 1.5 Amarillo PE

10074985

Rango de precios
0,3578 € - 0,1619 €

Niveles de existencias
752 En stock
Atributos
  • SW
    17.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 16.0 mm Rosca BSP 1/8-28 Amarillo PA

10074848

Rango de precios
0,3402 € - 0,3232 €

Niveles de existencias
2110 En stock
Atributos
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-29
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 21.0 mm Rosca métrica M16 x 1.5 Amarillo PE

10074978

Rango de precios
0,3126 € - 0,1414 €

Niveles de existencias
59250 En stock
Atributos
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 40.0 mm Rosca BSP 1-11 Amarillo PE

10075050

Rango de precios
0,6832 € - 0,309 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-12
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 32.0 mm Rosca BSP 3/4-14 Amarillo PA

10074824

Rango de precios
0,7967 € - 0,757 €

Niveles de existencias
3632 En stock
Atributos
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-15
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 22.0 mm Rosca BSP 3/8-19 Amarillo PA

10074800

Rango de precios
0,469 € - 0,4453 €

Niveles de existencias
17691 En stock
Atributos
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-20
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 22.0 mm Rosca métrica M16 x 1.5 Amarillo PA

10074763

Rango de precios
0,39 € - 0,3705 €

Niveles de existencias
5692 En stock
Atributos
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 16.0 mm Rosca métrica M20 x 1.5 Amarillo PE

10074992

Rango de precios
0,771 € - 0,3488 €

Niveles de existencias
1520 En stock
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 14.0 mm Rosca BSP 1/8-28 Amarillo PE

10075005

Rango de precios
0,501 € - 0,2266 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-29
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 16.0 mm Rosca métrica M12 x 1.5 Amarillo PE

10074954

Rango de precios
0,2001 € - 0,0905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 22.0 mm Rosca BSP 3/8" x 19 Amarillo PEBD

20597856

Rango de precios
0,167 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    13.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8" x 20
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 27.0 mm Rosca BSP 1/2" x 14 Amarillo PEBD

20597863

Rango de precios
0,1841 € - 0,1183 €

Niveles de existencias
2196 En stock
Atributos
  • SW
    15.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2" x 15
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 12.5 mm Rosca métrica M8 x 1 Amarillo PEBD

20597924

Rango de precios
0,1323 € - 0,085 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    6.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 2
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 24.0 mm Rosca métrica M18 x 1.5 Amarillo PEBD

20597993

Rango de precios
0,1705 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 26.0 mm Rosca métrica M20 x 1.5 Amarillo PEBD

20598006

Rango de precios
0,179 € - 0,1151 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW
    15.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1.6
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón slottex 32.0 mm Rosca BSP 3/4" x 14 Amarillo PEBD

20597870

Rango de precios
0,1932 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
3097 En stock
Atributos
  • SW
    19.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" x 15
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón slottex 56.0 mm Rosca BSP 1.1/2" x 11 Amarillo PEBD

20597900

Rango de precios
0,2678 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • SW
    41.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP