Menu Search

Tiradores - Metal/Ángulo recto en ángulo hembra

En stock

Esta gama de tiradores presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene un hombro redondeado y orificios de montaje roscado en la base. El diseño en una sola pieza es suave, fuerte y duradero. Estos tiradores proporcionan un producto con un acabado de alta calidad con opciones de montaje desde la parte posterior o desde la del operario.

Los tiradores presentan una forma de U visualmente agradable que ofrece un aspecto limpio y ordenado. Pueden aplicarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo cubiertas de maquinaria, unidades de almacenaje y paneles de acceso.

Cada tirador se suministra con discos de ubicación, anillas de acabado, tornillos y arandelas, según proceda.

  • Color: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Estilo del asa Compra
40,65 € - 42,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
58,28 € - 61,34 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Threaded Hole;Operator Side
Tubular inclinado
40,37 € - 42,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Orificio roscado;montura posterior
Tubular inclinado
57,73 € - 60,77 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Aluminio
Orificio roscado;montura posterior
Tubular inclinado
47,62 € - 50,13 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero inoxidable
Orificio roscado;montura posterior
Plegado
49,01 € - 51,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero inoxidable
Orificio roscado;montura posterior
Plegado
251 En stock
M5
120.0 mm
Aluminio
Inserto roscado
Para cajones
  • de 4
Asa ovalada 500.0 mm M8 Aluminio

10499498

Rango de precios
42,79 € - 40,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 800.0 mm M8 Aluminio

10499535

Rango de precios
61,34 € - 58,28 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole;Operator Side
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 500.0 mm M8 Aluminio

10499474

Rango de precios
42,49 € - 40,37 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa ovalada 800.0 mm M8 Aluminio

10499511

Rango de precios
60,77 € - 57,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Tubular inclinado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa plegable 100.0 mm M10 Acero inoxidable

10500453

Rango de precios
50,13 € - 47,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Plegado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa plegable 180.0 mm M10 Acero inoxidable

10500491

Rango de precios
51,59 € - 49,01 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Estilo del asa
    Plegado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del asa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado;montura posterior
  • Código de material
    8302490091
Asa en U 120.0 mm M5 Aluminio Natural

20064563


Niveles de existencias
251 En stock
Atributos
  • Estilo del asa
    Para cajones
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Código de material
    8302420090