Menu Search

Topes de puerta

En stock

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Material: NBR, Acero, Zinc fundidoColor: Negro, RojoEstándar de inflamabilidad del material: Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Método de montaje Tipo Compra
16,568 € - 17,438 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Acero
Internal M8 Thread
Cierre de tope
18,072 € - 19,024 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Acero
Internal M8 Thread
Cierre de tope
16,568 € - 17,438 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
Acero
Internal M8 Thread
Cierre de tope
18,072 € - 19,024 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
Acero
Internal M8 Thread
Cierre de tope
11,986 € - 12,618 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Zinc fundido
With Flange for Surface Mounting
Cierre de tope
13,494 € - 14,202 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Zinc fundido
With Flange for Surface Mounting
Cierre de tope
4,096 € - 6,0368 € 17 En stock
Negro
NBR
M6 Pin
Door Holdback
11,986 € - 12,618 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
Zinc fundido
With Flange for Surface Mounting
Cierre de tope
13,494 € - 14,202 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
Zinc fundido
With Flange for Surface Mounting
Cierre de tope
Soportes para puertas 40.0 mm Negro Acero

10504239

Rango de precios
17,438 € - 16,568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Cierre de tope
  • Método de montaje
    Internal M8 Thread
  • Código de material
    8487909090
Soportes para puertas 55.0 mm Negro Acero

10504277

Rango de precios
19,024 € - 18,072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Cierre de tope
  • Método de montaje
    Internal M8 Thread
  • Código de material
    8487909090
Soportes para puertas 40.0 mm Rojo Acero

10504222

Rango de precios
17,438 € - 16,568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Cierre de tope
  • Método de montaje
    Internal M8 Thread
  • Código de material
    8487909090
Soportes para puertas 55.0 mm Rojo Acero

10504260

Rango de precios
19,024 € - 18,072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Cierre de tope
  • Método de montaje
    Internal M8 Thread
  • Código de material
    8487909090
Soportes para puertas 40.0 mm Negro Zinc fundido

10504215

Rango de precios
12,618 € - 11,986 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    5.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo
    Cierre de tope
  • Método de montaje
    With Flange for Surface Mounting
Soportes para puertas 55.0 mm Negro Zinc fundido

10504253

Rango de precios
14,202 € - 13,494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    5.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo
    Cierre de tope
  • Método de montaje
    With Flange for Surface Mounting
Frenado de puerta M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

10237267

Rango de precios
6,0368 € - 4,096 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior de la base
    36.0 mm
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Tipo
    Door Holdback
Soportes para puertas 40.0 mm Rojo Zinc fundido

10504208

Rango de precios
12,618 € - 11,986 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    5.3 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo
    Cierre de tope
  • Método de montaje
    With Flange for Surface Mounting
Soportes para puertas 55.0 mm Rojo Zinc fundido

10504246

Rango de precios
14,202 € - 13,494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    5.3 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo
    Cierre de tope
  • Método de montaje
    With Flange for Surface Mounting