10343999
1440169
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 2,0838 € |
250 + | 1,9792 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 7.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.276 in |
Altura de la cabeza | 2.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.102 in |
Medida de la rosca | M4 |
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Material | Reny |
Finalizar | Sin acabado |
Color | Natural |
Código de material | 3926909790 |
Especificaciones | UL94 HB |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.