Menu Search

Tornillo Forma cruzada M3 PC Transparente

Un tornillo de cabeza aplanada transversal fabricado en PEEK marrón claro. Este producto es ideal para aplicaciones exigentes porque el PEEK tiene una excelente resistencia térmica y a los productos químicos, así como un alto grado de resistencia mecánica y rigidez. Con clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10218549

Número de pieza del fabricante:

170030700022

88 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1978 €
500 + 0,1879 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

19,78 €

100 x 0,1978 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 5.8 mm
Medida de la rosca M3
Tipo de cabezal Cabeza plana
Tipo de impulso Forma cruzada
Material PC
Finalizar Sin acabado
Color Transparente
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros