Menu Search

Tornillo Forma cruzada M4 8.0 mm PEEK Marrón

Un tornillo de cabeza aplanada en cruz fabricado en PEEK marrón claro. Este producto es ideal para aplicaciones exigentes porque el PEEK tiene una excelente resistencia térmica y química, así como un alto grado de rigidez y fuerza mecánica. Clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10219720

Número de pieza del fabricante:

180040870409

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 2,1988 €
125 + 2,09 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

54,97 €

25 x 2,1988 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 7.0 mm
Altura de la cabeza 2.6 mm
Medida de la rosca M4
Longitud de la rosca 8.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma cruzada
Material PEEK
Finalizar Sin acabado
Color Marrón
Código de material 3926909790
Especificaciones UL94 V-0
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros