10374740
423003500002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,1994 € |
1250 + | 0,1893 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 3.8 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.15 in |
Altura de la cabeza | 1.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.051 in |
Medida de la rosca | M2 |
Longitud de la rosca | 16.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.63 in |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Material | Nylon |
Finalizar | Sin acabado |
Color | Natural |
Código de material | 3926909790 |
Especificaciones | N FE 25-121 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.