Menu Search

Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 12.0 M10 70.0 16.0 Acero inoxidable 303

Este tornillo de hombro tiene una cabeza de vaso hexagonal que incluye un hombro cilíndrico que separa la cabeza de la parte roscada del tornillo. Es fácil de apretar o aflojar con una llave Allen o una llave hexagonal. Fabricado en acero inoxidable austenítico que es muy duradero y resistente a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20229498

Número de pieza del fabricante:

20229498

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 9,10 €
100 - 199 8,19 €
200 - 499 7,28 €
500 - 999 6,37 €
1000 + 5,46 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,10 €

1 x 9,10 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. f9 12.0
d2 M10
D3 18.0
H1 9.0
l1 025 70.0
l2 16.0
A/F 6.0
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros