Menu Search

Tornillo cautivo de apriete manual M4 20.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

Tornillo cautivo de apriete manual con cabeza larga. Un diseño que combina las propiedades táctiles de los tornillos de apriete manual con la capacidad de retención de los tornillos cautivos. Ofrece una solución de fijación segura que evite los daños, costes y retrasos causados por los tornillos perdidos o sueltos. Se puede utilizar en orificios de paneles roscados y no roscados. Acabado ennegrecido y fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20183905

Número de pieza del fabricante:

20183905

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,58 €
100 - 249 3,23 €
250 - 749 2,87 €
750 + 2,51 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,58 €

1 x 3,58 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 5.0
d4 min 4.5
l1 025 20.0
l2 025 10.0
h1 10.0
Finalizar Ennegrecido
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros