Menu Search

Negro Nylon Tornillo ranurado Cabeza redonda aplanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M6; Longitud de la rosca 10 mm | 0.394 in; Diámetro de la cabeza 10 mm | 0.394 in; Altura de la cabeza 3.9 mm | 0.154 in

Referencia de Essentra:

10401347

Número de pieza del fabricante:

536026559902

498 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2683 €
1250 + 0,255 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

67,08 €

250 x 0,2683 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 10.0 mm
Altura de la cabeza 3.9 mm
Longitud de la rosca 10 mm
Medida de la rosca M6
Color Negro
Material Nylon
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Estándares RoHS, DIN, ISO
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros