Menu Search

Tubo helicoidal para haz de cables

En stock

Esta envoltura para cables es resistente al aplastamiento y ofrece una protección duradera para haces de cables. Protege contra daños y desgaste sin restringir la flexibilidad. Es fácil de instalar con una herramienta especial.

Código De La Serie: SR1723

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la pared Diámetro del cable Color Longitud por rollo Material Diámetro interior Compra
353,2133 € - 353,2133 € 167 En stock
0.8 mm
10.0 mm
Negro
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
312,3501 € - 312,3501 € 67 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Negro
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
105,0934 € - 105,0934 € 38 En stock
0.9 mm
23.0 mm
Negro
30.0 m
PP
20.0 mm
245,2004 € - 245,2004 € 95 En stock
1.3 mm
32.0 mm
Negro
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
134,5746 € - 134,5746 € 15 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Plata
50.0 m
PP
15.0 mm
88,7424 € - 88,7424 € 69 En stock
1.0 mm
25.0 mm
Plata
20.0 m
PP
25.0 mm
123,4782 € - 123,4782 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
32.0 mm
Plata
15.0 m
PP
32.0 mm
  • de 2
Envoltura con ranuras para haz de cables 8.0 mm Nylon 6 Negro

10170748

Rango de precios
353,2133 € - 353,2133 €

Niveles de existencias
167 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del cable
    10.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    100.0 m
  • Para usar con
    CAT-08-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 15.0 mm Nylon 6 Negro CAT-15-PP

10170809

Rango de precios
312,3501 € - 312,3501 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro del cable
    16.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    50.0 m
  • Para usar con
    CAT-15-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 20.0 mm PP Negro CAT-20-PP

10170816

Rango de precios
105,0934 € - 105,0934 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro del cable
    23.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.9 mm
  • Longitud por rollo
    30.0 m
  • Para usar con
    CAT-20-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 32.0 mm Nylon 6 Negro CAT-32-PP

10170939

Rango de precios
245,2004 € - 245,2004 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Diámetro del cable
    32.0 mm
  • Grosor de la pared
    1.3 mm
  • Longitud por rollo
    15.0 m
  • Para usar con
    CAT-32-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 15.0 mm PP Plata CAT-15-PP

10170779

Rango de precios
134,5746 € - 134,5746 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro del cable
    16.0 mm
  • Grosor de la pared
    0.8 mm
  • Longitud por rollo
    50.0 m
  • Para usar con
    CAT-15-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 25.0 mm PP Plata CAT-25-PP

10320884

Rango de precios
88,7424 € - 88,7424 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Diámetro del cable
    25.0 mm
  • Grosor de la pared
    1.0 mm
  • Longitud por rollo
    20.0 m
  • Para usar con
    CAT-25-PP
Envoltura con ranuras para haz de cables 32.0 mm PP Plata CAT-32-PP

10170915

Rango de precios
123,4782 € - 123,4782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Diámetro del cable
    32.0 mm
  • Grosor de la pared
    1.3 mm
  • Longitud por rollo
    15.0 m
  • Para usar con
    CAT-32-PP