Menu Search

Tubo termorretráctil 3:1 3.0 mm PO Rojo

Este tubo termorretráctil recubierto de adhesivo 3:1 está diseñado para sellar y aislar sus alambres y cables. Las aplicaciones típicas son el sellado de componentes eléctricos como empalmes de alambres redondos y arneses en las industrias de la comunicación y la automoción. Se sirven en rojo y tienen una temperatura mínima de encogimiento de 70 ºC.
Referencia de Essentra:

10393277

Número de pieza del fabricante:

496003

3 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 425,94 €
5 + 404,64 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

425,94 €

1 x 425,94 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Adhesión Adhesive
Certificación UL
Color Rojo
Material PO
Estilo de paquete Reel
Características especiales Retardante al fuego
Forma del tubo Redonda
Diámetro interior (contraído) 1.0 mm
Temperatura máxima operativa 125 °C
Temperatura mínima de recuperación completa 110 °C
Temperatura mínima operativa -55 °C
Rango de temperatura operativa -55 - 125 °C
Longitud general 150.0 m
Diámetro interior previamente a la contracción 3.0 mm
Grosor de la pared (Encogida) 1.0 mm
Índice de encogimiento 3:1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros