HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search

Tuercas ciegas - Nylon

En stock

Las tuercas ciegas son ideales para tapar y proteger un perno o tornillo protuberante en su aplicación.

Código De La Serie: SR1955

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Color Altura general Compra
0,1998 € - 0,2102 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Negro
8.0 mm
0,1022 € - 0,1076 € 3896 En stock
M6
10.0 mm
Negro
12.0 mm
0,1801 € - 0,1893 € 9669 En stock
M4
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,2418 € - 0,2545 € 800 En stock
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,0998 € - 0,1109 € 22654 En stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,1668 € - 0,1755 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Natural
6.5 mm
0,5706 € - 0,5998 € 1604 En stock
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
10180457 0,1655 € - 0,1743 € 1858 En stock
M3
5.5 mm
Natural
6.0 mm
0,1642 € - 0,1729 € 7227 En stock
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,2181 € - 0,2296 € 1644 En stock
M3
5.5 mm
Negro
6.0 mm
0,1284 € - 0,1351 € 1000 En stock
M10
17.0 mm
Negro
18.0 mm
0,1943 € - 0,2048 € 7596 En stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,0983 € - 0,1034 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,1232 € - 0,1369 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Negro
10.0 mm
0,0999 € - 0,1051 € 2236 En stock
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,2103 € - 0,2213 € 204 En stock
M12
19.0 mm
Negro
22.0 mm
0,1089 € - 0,1146 € 900 En stock
M8
13.0 mm
Negro
15.0 mm
0,2874 € - 0,3031 € 3190 En stock
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,1734 € - 0,1826 € 642 En stock
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,1594 € - 0,1678 € 2000 En stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
  • de 2
Tuerca de capuchón M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10060759

Rango de precios
0,1076 € - 0,1022 €

Niveles de existencias
3896 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Rango de precios
0,1893 € - 0,1801 €

Niveles de existencias
9669 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10060896

Rango de precios
0,2545 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10060711

Rango de precios
0,1109 € - 0,0998 €

Niveles de existencias
22654 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Rango de precios
0,1755 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Rango de precios
0,5998 € - 0,5706 €

Niveles de existencias
1604 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10180457

Rango de precios
0,1743 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
1858 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10060834

Rango de precios
0,1729 € - 0,1642 €

Niveles de existencias
7227 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10180464

Rango de precios
0,2296 € - 0,2181 €

Niveles de existencias
1644 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10060858

Rango de precios
0,1351 € - 0,1284 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Rango de precios
0,2048 € - 0,1943 €

Niveles de existencias
7596 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10060780

Rango de precios
0,1034 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10060728

Rango de precios
0,1369 € - 0,1232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10060742

Rango de precios
0,1051 € - 0,0999 €

Niveles de existencias
2236 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10060919

Rango de precios
0,2213 € - 0,2103 €

Niveles de existencias
204 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10060797

Rango de precios
0,1146 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Rango de precios
0,3031 € - 0,2874 €

Niveles de existencias
3190 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón con cierre M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10179901

Rango de precios
0,1826 € - 0,1734 €

Niveles de existencias
642 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón con cierre M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10179895

Rango de precios
0,1678 € - 0,1594 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request