Las tuercas con alas tienen pestañas para el pulgar que proporcionan un agarre extra para permitir la instalación y retirada fáciles, rápidas y sin herramientas.
Código De La Serie: SR1956
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Altura general | Envergadura de alas | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1273 € - 0,1571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,1157 € - 0,1428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
0,1015 € - 0,1254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,1094 € - 0,135 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,1284 € - 0,1585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,0811 € - 0,1002 € | 495 En stock |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1502 € - 0,1855 € | 10498 En stock |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2352 € - 0,2475 € | 2998 En stock |
M10
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,125 € - 0,1544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.