Menu Search

Tuerca con alas M6 12.5 mm Nylon Natural

Esta tuerca de mariposa de nylon natural tiene dos alas que sobresalen para permitir una fácil instalación manual. Viene con alas pequeñas para su instalación en aplicaciones con espacio limitado.
Referencia de Essentra:

10064924

Número de pieza del fabricante:

0680100000VR

5058 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2089 €
5000 + 0,1984 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

208,90 €

1000 x 0,2089 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 22.0 mm
Medida de la rosca M6
Altura general 12.5 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros