Menu Search

Tuercas de acero cilíndricas

En producción

Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.

Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.

Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira.
  • Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción
  • Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1339

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca d1 tol 7H Superficie de contacto Paso d2 tol. h10 Dirección de roscado Compra
36,87 € - 49,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Mano derecha
21,52 € - 28,69 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Mano derecha
10,46 € - 13,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Mano derecha
11,35 € - 15,13 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Mano izquierda
9,51 € - 12,68 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Mano izquierda
8,44 € - 11,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Mano izquierda
7,09 € - 9,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Mano izquierda
18,71 € - 24,93 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Mano izquierda
36,16 € - 48,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Mano izquierda
39,30 € - 52,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Mano izquierda
6,52 € - 8,70 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Mano derecha
63,75 € - 74,99 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Mano izquierda
27,11 € - 36,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Mano izquierda
326,42 € - 384,02 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Mano izquierda
16,80 € - 22,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Mano izquierda
8,70 € - 11,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Mano izquierda
9,72 € - 12,96 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Mano izquierda
15,35 € - 20,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Mano izquierda
23,76 € - 31,69 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Mano izquierda
4,56 € - 6,07 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Mano derecha
  • de 3
Tuerca cilíndrica TR36 x 6 54.0 Acero

20147594

Rango de precios
49,16 € - 36,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR30 x 12 45.0 Acero

20149536

Rango de precios
28,69 € - 21,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR22 x 5 33.0 Acero

20147471

Rango de precios
13,95 € - 10,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR10 x 2 15.0 Acero

20147365

Rango de precios
15,13 € - 11,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR14 x 3 21.0 Acero

20147402

Rango de precios
12,68 € - 9,51 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR18 x 4 27.0 Acero

20147440

Rango de precios
11,27 € - 8,44 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR12 x 3 18.0 Acero

20147389

Rango de precios
9,45 € - 7,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR26 x 5 39.0 Acero

20147525

Rango de precios
24,93 € - 18,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR30 x 6 45.0 Acero

20147563

Rango de precios
48,22 € - 36,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR36 x 6 54.0 Acero

20147600

Rango de precios
52,40 € - 39,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR12 x 6 18.0 Acero

20149529

Rango de precios
8,70 € - 6,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Acero

20147648

Rango de precios
74,99 € - 63,75 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR32 x 6 48.0 Acero

20147587

Rango de precios
36,15 € - 27,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR80 x 10 110.0 Acero

20147723

Rango de precios
384,02 € - 326,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR80 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR22 x 5 33.0 Acero

20147488

Rango de precios
22,40 € - 16,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR16 x 4 24.0 Acero

20147426

Rango de precios
11,61 € - 8,70 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR20 x 4 30.0 Acero

20147464

Rango de precios
12,96 € - 9,72 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR24 x 5 36.0 Acero

20147501

Rango de precios
20,46 € - 15,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR28 x 5 42.0 Acero

20147549

Rango de precios
31,69 € - 23,76 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR12 x 3 18.0 Acero

20147372

Rango de precios
6,07 € - 4,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha