Menu Search

Tuercas de bronce con reborde

En stock

Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance y se emplean mucho en los sistemas de movimiento lineales. Están pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga y tienen una superficie lisa para reducir el desgaste del tornillo de avance.

Son sumamente duraderas y tienen un elemento de autolubricación. El material de bronce también asegura un rendimiento fiable, lo que las convierte en una de las opciones de tuerca más populares en montajes con tornillo de avance.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance.
  • Pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga.
  • Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1332, SRL1331

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Medida de la rosca d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Número de inicios d3 tol. h11 Compra
44,10 € - 58,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
100,14 € - 117,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
159,51 € - 187,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
432,72 € - 480,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
660,58 € - 733,97 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
70,68 € - 88,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
26,67 € - 35,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
37,36 € - 49,82 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
159,51 € - 187,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
627,15 € - 696,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
68,69 € - 85,86 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
19,36 € - 25,82 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
73,75 € - 92,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0
TR20 x 8
20.0
12.0
38.0
2.0
62.0
219,81 € - 258,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
29,79 € - 39,72 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
10,79 € - 12,70 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
38,50 € - 51,33 € 4 En stock
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
28,69 € - 38,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
40,93 € - 54,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
73,75 € - 92,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
  • de 4
Tuerca con reborde TR14 x 3 35.0 Bronce

20146665

Rango de precios
58,80 € - 44,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR30 x 6 46.0 Bronce

20146900

Rango de precios
117,81 € - 100,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR30 x 6 48.0 Bronce

20147266

Rango de precios
187,66 € - 159,51 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR40 x 7 65.0 Bronce

20147310

Rango de precios
480,81 € - 432,72 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR50 x 8 70.0 Bronce

20147334

Rango de precios
733,97 € - 660,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR20 x 4 44.0 Bronce

20146757

Rango de precios
88,35 € - 70,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR12 x 3 35.0 Bronce

20146627

Rango de precios
35,55 € - 26,67 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR16 x 4 35.0 Bronce

20146689

Rango de precios
49,82 € - 37,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR30 x 12 48.0 Bronce

20147242

Rango de precios
187,66 € - 159,51 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR70 x 10 105.0 Bronce

20147068

Rango de precios
696,84 € - 627,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR20 x 4 26.0 Bronce

20147181

Rango de precios
85,86 € - 68,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR12 x 3 20.0 Bronce

20147105

Rango de precios
25,82 € - 19,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR20 x 8 26.0 Bronce

20147204

Rango de precios
92,18 € - 73,75 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR44 x 7 66.0 Bronce

20147013

Rango de precios
258,60 € - 219,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR12 x 6 35.0 Bronce

20146641

Rango de precios
39,72 € - 29,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR36 x 6 54.0 Bronce

20146955

Rango de precios
12,70 € - 10,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR16 x 8 35.0 Bronce

20146702

Rango de precios
51,33 € - 38,50 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR14 x 3 24.0 Bronce

20147136

Rango de precios
38,25 € - 28,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR16 x 4 24.0 Bronce

20147150

Rango de precios
54,57 € - 40,93 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR20 x 4 26.0 Bronce

20147198

Rango de precios
92,18 € - 73,75 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda