Menu Search

Tuercas hexagonales estándar - De plástico

En stock

Una fijación de seis caras con un orificio roscado interno que normalmente se utiliza en conjunto con un perno o tornillo. Se puede fijar en su lugar con herramientas como llaves o trinquetes.

Código De La Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Compra
0,1203 € - 0,1265 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
PA
0,0557 € - 0,0586 € 1900 En stock
M6
Negro
PA
0,3022 € - 0,3181 € 15038 En stock
M3
Natural
PC
0,1774 € - 0,1867 € 41296 En stock
M4
Transparente
PC
0,1827 € - 0,1923 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Transparente
PC
0,6448 € - 0,6793 € 20 En stock
M16
Natural
PA
0,1111 € - 0,117 € 19436 En stock
M4
Natural
PC
2,3784 € - 2,504 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Marrón claro
PEEK
13,784 € - 14,515 € 248 En stock
M10
Marrón claro
PEEK
0,1178 € - 0,1239 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PA
0,1603 € - 0,1688 € 7952 En stock
M5
Transparente
PC
0,1393 € - 0,1466 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PA
0,163 € - 0,1715 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Natural
PA
0,2957 € - 0,3112 € 876 En stock
M14
Natural
PA
0,469 € - 0,4936 € 1691 En stock
M20
Natural
PA
0,0583 € - 0,0614 € 28956 En stock
M3
Negro
PA
4,3096 € - 4,5372 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón claro
PEEK
1,9312 € - 2,0336 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Marrón
PEEK
2,0628 € - 2,1716 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Marrón claro
PEEK
0,1932 € - 0,2034 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Transparente
PC
  • de 5
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PA Negro

10041437

Rango de precios
0,1265 € - 0,1203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PA Negro

10041475

Rango de precios
0,0586 € - 0,0557 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Natural PC M3 Tuerca hexagonal estándar

10313725

Rango de precios
0,3181 € - 0,3022 €

Niveles de existencias
15038 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Policarbonato
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M4 8.0 mm PC Transparente

10218389

Rango de precios
0,1867 € - 0,1774 €

Niveles de existencias
41296 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    3.3 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M2.5 5.0 mm PC Transparente

10218426

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura general
    2.4 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M16 24.0 mm PA Natural

10326565

Rango de precios
0,6793 € - 0,6448 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M4 8.0 mm PC Natural

10313732

Rango de precios
0,117 € - 0,1111 €

Niveles de existencias
19436 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Policarbonato
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PEEK Marrón claro

10220825

Rango de precios
2,504 € - 2,3784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Marrón claro PEEK M10 Tuerca hexagonal estándar

10092309

Rango de precios
14,515 € - 13,784 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M4 7.0 mm PA Negro

10279168

Rango de precios
0,1239 € - 0,1178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PC Transparente

10218396

Rango de precios
0,1688 € - 0,1603 €

Niveles de existencias
7952 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PA Natural

10326404

Rango de precios
0,1466 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PA Natural

10041581

Rango de precios
0,1715 € - 0,163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M14 21.0 mm PA Natural

10041628

Rango de precios
0,3112 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
876 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M14
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M20 30.0 mm PA Natural

10041666

Rango de precios
0,4936 € - 0,469 €

Niveles de existencias
1691 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm PA Negro

10279151

Rango de precios
0,0614 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
28956 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PEEK Marrón claro

10220832

Rango de precios
4,5372 € - 4,3096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M2 4.0 mm PEEK Marrón

10358795

Rango de precios
2,0336 € - 1,9312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Marrón
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M4 7.0 mm PEEK Marrón claro

10220818

Rango de precios
2,1716 € - 2,0628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PC Transparente

10114018

Rango de precios
0,2034 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
  • Código de material
    3926909790