Menu Search

Tuercas manuales moleteadas - Cónicas / Plástico

En stock

Una tuerca con una superficie exterior estriada que permite la rápida instalación y retirada sin herramientas. Disponibles en diseños estándar o cónico..

Código De La Serie: SR1989

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Compra
0,2381 € - 0,2619 € 16733 En stock
0.7 mm
M4
0,2501 € - 0,2634 € 4004 En stock
0.8 mm
M5
0,2306 € - 0,2428 € 14400 En stock
1.0 mm
M6
10061435 0,2932 € - 0,3087 € 499 En stock
1.25 mm
M8
0,8997 € - 0,9462 € 800 En stock
1.25 mm
M8
0,7141 € - 0,7516 € 37 En stock
0.7 mm
M4
0,7119 € - 0,7494 € 14 En stock
1.0 mm
M6
0,7705 € - 0,8102 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
Tuerca moleteada cónica;M4;16.0 mm;(D);12.0 mm;(H);Nylon 6/6;Natural

10061404

Rango de precios
0,2619 € - 0,2381 €

Niveles de existencias
16733 En stock
Atributos
  • Altura general
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro exterior del labio
    14.0 mm
  • Altura del labio
    1.0 mm
  • Color
    Natural
Tuerca moleteada cónica M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061411

Rango de precios
0,2634 € - 0,2501 €

Niveles de existencias
4004 En stock
Atributos
  • Altura general
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro exterior del labio
    14.0 mm
  • Altura del labio
    1.0 mm
  • Color
    Natural
Tuerca moleteada cónica M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061428

Rango de precios
0,2428 € - 0,2306 €

Niveles de existencias
14400 En stock
Atributos
  • Altura general
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro exterior del labio
    14.0 mm
  • Altura del labio
    1.0 mm
  • Color
    Natural
Tuerca moleteada cónica M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10061435

Rango de precios
0,3087 € - 0,2932 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Altura general
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro exterior del labio
    14.0 mm
  • Altura del labio
    1.0 mm
  • Color
    Natural
Tuerca moleteada cónica M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

10404478

Rango de precios
0,9462 € - 0,8997 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    16.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro exterior del labio
    14.0 mm
  • Altura del labio
    1.0 mm
Tuerca moleteada cónica M4 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

10404447

Rango de precios
0,7516 € - 0,7141 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    16.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro exterior del labio
    14.0 mm
  • Altura del labio
    1.0 mm
Tuerca moleteada cónica M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

10404461

Rango de precios
0,7494 € - 0,7119 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    16.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro exterior del labio
    14.0 mm
  • Altura del labio
    1.0 mm
Tuerca moleteada cónica M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Natural

10404454

Rango de precios
0,8102 € - 0,7705 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    16.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro exterior del labio
    14.0 mm
  • Altura del labio
    1.0 mm