Menu Search

Tuerca de retención para PE M32 41.0 mm PA Gris

Esta contratuerca está diseñada para sujetar un prensaestopas métrico en su sitio. Es gris y está fabricada en nylon con fibra de vidrio UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10152478

Número de pieza del fabricante:

CGLN-M32

2750 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3603 €
500 + 0,3427 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

36,03 €

100 x 0,3603 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Medida de la rosca M32
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros