Las tuercas pasacables se utilizan para una conexión roscada segura entre dos paneles
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medidas del tornillo | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Grosor máximo del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,171 € - 0,1799 € | 2795 En stock |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,0762 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,1035 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,072 € - 0,0889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,0762 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,1023 € - 0,1264 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0729 € - 0,0901 € | 5892 En stock |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,1311 € - 0,1379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0712 € - 0,075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,1008 € - 0,1061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,0762 € | 2453 En stock |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,078 € - 0,0964 € | 9000 En stock |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,076 € - 0,0938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,222 € - 0,274 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,1312 € | 866 En stock |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0804 € - 0,0846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0711 € - 0,0749 € | 1395 En stock |
#8;#10
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,085 € - 0,105 € | 16392 En stock |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar