Menu Search

Una fijación de un toque - Sujeción extraíble

En producción

Las sujeciones de un solo toque con sujeción de tracción son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta. Son fáciles de extraer y reposicionar al tiempo que mantienen la conexión en su lugar.

Cuentan con dos componentes: una sujeción de tracción y una base metálica. La base metálica está en un lado de la sujeción, mientras que la sujeción de tracción se encuentra en el otro lado. Cuando los dos componentes se unen, el mecanismo de la sujeción de tracción conecta con el objeto manteniéndolo de forma segura en su lugar. Separe las dos mitades para liberar el objeto usando el mecanismo de sujeción de tracción, lo que se logra fácilmente con un solo toque.

Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.

  • Cuentan con dos componentes: una sujeción de tracción y una base metálica.
  • Cuando los dos componentes se unen, el mecanismo de la sujeción de tracción conecta con el objeto manteniéndolo de forma segura en su lugar.
  • Se usan en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR33964

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 h2 h3 h1 d1 d4 d3 Compra
73,0524 € - 97,4137 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
79,6002 € - 106,1301 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
73,0524 € - 97,4137 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
Fijación de un toque M12 x 1 40.0 Acero inoxidable

20190859

Rango de precios
97,4137 € - 73,0524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Peso g
    41.0
Fijación de un toque M16 x 1 51.0 Acero inoxidable

20190866

Rango de precios
106,1301 € - 79,6002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Peso g
    88.0
Fijación de un toque M12 x 1 37.0 Acero inoxidable

20190873

Rango de precios
97,4137 € - 73,0524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Peso g
    40.0
Fijación de un toque M16 x 1 48.0 Acero inoxidable

20190880


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Peso g
    86.0