Menu Search

Uniplugs

En stock

Los Uniplugs son tapones versátiles diseñados para un sellado seguro y eficaz en diversas aplicaciones. Disponibles en varios tamaños para sellar diferentes aberturas, como orificios, tuberías o tubos. Garantizan un ajuste perfecto que evita fugas, vibraciones y la entrada de polvo o humedad.

  • Elección ideal para industrias como la automoción, la electrónica y la fabricación.
  • Diseñados con precisión para proporcionar un ajuste perfecto, evitando fugas, vibraciones y la entrada de polvo o humedad.
Material: PEBD Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1039

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad L Medida de la rosca Color D Estándar de rosca Compra
0,0692 € - 0,153 € 629 En stock
6.1
1/8;7/16;1/8;M10
Rojo
11.0
Rosca UNF
0,2115 € - 0,4677 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5
1-7/16;1;M33-36
Rojo
37.7
Rosca UNF
0,0758 € - 0,1676 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.2
1/4;9/16;M14
Rojo
14.5
Rosca UNF
0,0958 € - 0,2117 € 91 En stock
9.5
3/4;1/2;M20
Rojo
19.7
Rosca UNF
0,0797 € - 0,1763 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3
1/2;1/4;M12
Rojo
12.3
Rosca UNF
0,1708 € - 0,3776 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
3/4;1-3/16;7/8;M30
Rojo
31.4
Rosca UNF
0,1223 € - 0,2704 € 435 En stock
11.3
1;5/8-3/4;M22-26
Rojo
25.1
Rosca UNF
0,0528 € - 0,1168 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.1
1/8;M10
Natural
11.0
Rosca métrica
Uniplug Ajustable a presión 6.1 mm 11.0 mm PEBD Rojo

10071335

Rango de precios
0,153 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
629 En stock
Atributos
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Medida de la rosca
    1/8;7/16;1/8;M10
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Uniplug Ajustable a presión 12.5 mm 37.7 mm PEBD Rojo

10071298

Rango de precios
0,4677 € - 0,2115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.7
  • L
    12.5
  • Medida de la rosca
    1-7/16;1;M33-36
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Uniplug Ajustable a presión 7.2 mm 14.5 mm PEBD Rojo

10071328

Rango de precios
0,1676 € - 0,0758 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.5
  • L
    7.2
  • Medida de la rosca
    1/4;9/16;M14
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    NPT Threads
Uniplug Ajustable a presión 9.5 mm 19.7 mm PEBD Rojo

10071311

Rango de precios
0,2117 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • D
    19.7
  • L
    9.5
  • Medida de la rosca
    3/4;1/2;M20
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Uniplug Ajustable a presión 8.3 mm 12.3 mm PEBD Rojo

10090510

Rango de precios
0,1763 € - 0,0797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.3
  • L
    8.3
  • Medida de la rosca
    1/2;1/4;M12
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Uniplug Ajustable a presión 11.0 mm 31.4 mm PEBD Rojo

10071236

Rango de precios
0,3776 € - 0,1708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.4
  • L
    11.0
  • Medida de la rosca
    3/4;1-3/16;7/8;M30
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Uniplug Ajustable a presión PEBD Rojo

10071304

Rango de precios
0,2704 € - 0,1223 €

Niveles de existencias
435 En stock
Atributos
  • D
    25.1
  • L
    11.3
  • Medida de la rosca
    1;5/8-3/4;M22-26
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Uniplug Ajustable a presión 6.1 mm 11.0 mm PEBD Natural

10126554

Rango de precios
0,1168 € - 0,0528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Medida de la rosca
    1/8;M10
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica