Menu Search

Vainas para cables - Cierre automático/trenzado

En stock

Vainas para cables de cierre automático; el diseño de superposición significa que se pueden instalar después de que los cables ya se hayan ensamblado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de diámetro del cable compatible Diámetro interior nominal Compra
58,7613 € - 61,8607 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 - 33.0 mm
32.0 mm
74,2371 € - 78,1404 € 5 En stock
5.0 - 17.0 mm
16.0 mm
51,5048 € - 54,2128 € 9 En stock
1.0 - 7.0 mm
6.0 mm
10310533 83,0698 € - 87,4492 € 2 En stock
10.0 - 26.0 mm
25.0 mm
95,4568 € - 100,4708 € 8 En stock
20.0 - 52.0 mm
50.0 mm
69,2548 € - 72,9043 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 - 40.0 mm
38.0 mm
76,0036 € - 80,0127 € 10 En stock
7.0 - 20.0 mm
19.0 mm
59,7028 € - 62,8445 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 - 14.0 mm
13.0 mm
54,7946 € - 57,6824 € 5 En stock
3.0 - 10.0 mm
9.0 mm
Vaina trenzada con cierre automático 14.0 mm 33.0 mm PES

10310540

Rango de precios
61,8607 € - 58,7613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    14.0 - 33.0 mm
  • Longitud general
    15.2 m
  • Diámetro interior nominal
    32.0 mm
  • Longitud del rollo
    15.2 m
  • Se vende por
    Rollo
Vaina trenzada con cierre automático 5.0 mm 17.0 mm PES

10310519

Rango de precios
78,1404 € - 74,2371 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 17.0 mm
  • Longitud general
    30.5 m
  • Diámetro interior nominal
    16.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Se vende por
    Rollo
Vaina trenzada con cierre automático 1.0 mm 7.0 mm PES

10310489

Rango de precios
54,2128 € - 51,5048 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.0 - 7.0 mm
  • Longitud general
    30.5 m
  • Diámetro interior nominal
    6.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Se vende por
    Rollo
Vaina trenzada con cierre automático 10.0 mm 26.0 mm PES

10310533

Rango de precios
87,4492 € - 83,0698 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 26.0 mm
  • Longitud general
    30.5 m
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Se vende por
    Rollo
Vaina trenzada con cierre automático 20.0 mm 52.0 mm PES

10310564

Rango de precios
100,4708 € - 95,4568 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 52.0 mm
  • Longitud general
    15.2 m
  • Diámetro interior nominal
    50.0 mm
  • Longitud del rollo
    15.2 m
  • Se vende por
    Rollo
Vaina trenzada con cierre automático 18.0 mm 40.0 mm PES

10310557

Rango de precios
72,9043 € - 69,2548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    18.0 - 40.0 mm
  • Longitud general
    15.2 m
  • Diámetro interior nominal
    38.0 mm
  • Longitud del rollo
    15.2 m
  • Se vende por
    Rollo
Vaina trenzada con cierre automático 7.0 mm 20.0 mm PES

10310526

Rango de precios
80,0127 € - 76,0036 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 20.0 mm
  • Longitud general
    30.5 m
  • Diámetro interior nominal
    19.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Se vende por
    Rollo
Vaina trenzada con cierre automático 3.2 mm 14.0 mm PES

10310502

Rango de precios
62,8445 € - 59,7028 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 - 14.0 mm
  • Longitud general
    30.5 m
  • Diámetro interior nominal
    13.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Se vende por
    Rollo
Vaina trenzada con cierre automático 3.0 mm 10.0 mm PES

10310496

Rango de precios
57,6824 € - 54,7946 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Longitud general
    30.5 m
  • Diámetro interior nominal
    9.0 mm
  • Longitud del rollo
    30.5 m
  • Se vende por
    Rollo