Menu Search

Vainas para cables - Espiral

En stock

Envoltura ligera y protectora que proporciona una protección eficiente para cables y mangueras.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro mínimo del cable compatible Longitud por rollo Diámetro máximo del cable compatible Compra
0,383 € - 0,4034 € 250 En stock
2.0 mm
50.0 m
15.0 mm
0,6276 € - 0,6604 € 1450 En stock
7.0 mm
25.0 m
40.0 mm
1,3664 € - 1,4384 € 1325 En stock
13.0 mm
25.0 m
70.0 mm
2,612 € - 2,7496 € 275 En stock
20.0 mm
25.0 m
120.0 mm
  • de 2
Vainas en espiral 2.0 mm 15.0 mm PEBD Negro

10158654

Rango de precios
0,4034 € - 0,383 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 15.0 mm
  • Longitud por rollo
    50.0 m
  • Diámetro exterior
    3.5 mm
Vainas en espiral 7.0 mm 40.0 mm PEBD Negro

10158692

Rango de precios
0,6604 € - 0,6276 €

Niveles de existencias
1450 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 40.0 mm
  • Longitud por rollo
    25.0 m
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
Vainas en espiral 13.0 mm 70.0 mm PEBD Negro

10158579

Rango de precios
1,4384 € - 1,3664 €

Niveles de existencias
1325 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 70.0 mm
  • Longitud por rollo
    25.0 m
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
Vainas en espiral 20.0 mm 120.0 mm PEBD Negro

10158616

Rango de precios
2,7496 € - 2,612 €

Niveles de existencias
275 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 120.0 mm
  • Longitud por rollo
    25.0 m
  • Diámetro exterior
    20.0 mm