HTTP Status 400 – Bad Request


Type Exception Report

Message Request header is too large

Description The server cannot or will not process the request due to something that is perceived to be a client error (e.g., malformed request syntax, invalid request message framing, or deceptive request routing).

Exception

java.lang.IllegalArgumentException: Request header is too large
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.fill(Http11InputBuffer.java:778)
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseHeader(Http11InputBuffer.java:972)
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseHeaders(Http11InputBuffer.java:593)
	org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:279)
	org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:63)
	org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:937)
	org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1791)
	org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:52)
	org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1190)
	org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659)
	org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:63)
	java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Note The full stack trace of the root cause is available in the server logs.


Apache Tomcat/9.0.96

Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

No reutilizable Referencia Abrazaderas

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas estándar

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Abrazaderas reutilizables

Esta gama de abrazaderas para cables tiene el beneficio añadido de ser reutilizable ya que se pueden liberar con un simple mecanismo en el cabezal de la abrazadera. Están disponibles en dos tipos.

Abrazaderas termoestabilizadas

Las abrazaderas termoestabilizadas ofrecen un rango de funcionamiento más amplio en entornos difíciles. Las abrazaderas de esta gama vienen en material UL-V2 o resistente a los rayos UV, apto para su uso en exteriores.

Código De La Serie: SR1817