HTTP Status 400 – Bad Request


Type Exception Report

Message Request header is too large

Description The server cannot or will not process the request due to something that is perceived to be a client error (e.g., malformed request syntax, invalid request message framing, or deceptive request routing).

Exception

java.lang.IllegalArgumentException: Request header is too large
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.fill(Http11InputBuffer.java:778)
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseHeader(Http11InputBuffer.java:972)
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseHeaders(Http11InputBuffer.java:593)
	org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:292)
	org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:63)
	org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:937)
	org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1791)
	org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:52)
	org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1190)
	org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659)
	org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:63)
	java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Note The full stack trace of the root cause is available in the server logs.


Apache Tomcat/9.0.98

Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Bisagras de fricción

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Bisagras de torsión - Eje doble

Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.