Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Anillas elevadoras

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Anilla elevadora basculante (pivotante)

Las anillas elevadoras basculantes están hechas de acero cromado forjado con un acabado de óxido negro que ayuda a la resistencia a la corrosión. Rotarán 180 bajo carga. Factor de diseño: 6:1. Termotratado certificado. Las anillas y cuerpos se han inspeccionado en busca de partículas magnéticas y cuerpos según ASTM 1444. Tornillos incluidos. Para cumplir con las capacidades máximas de carga, deben utilizarse tornillos de alta resistencia. Nunca exceda la carga máxima admisible.

Anillo de elevación giratorio

Anillos forjadas en aleación de acero de una sola pieza con una resistencia mínima a la tracción de 180 000 psi. El acabado de óxido negro ayuda a la resistencia a la corrosión. Conservan la misma carga nominal de 0 a 90 desde el eje del perno. Giro de 360 y pivote de 180 bajo carga. Estas anillos de elevación de alta resistencia cumplen con la especificación militar n.º MIL-STD 209 y cumplen la norma ANSI/ASME B30.26. Factor de diseño mínimo: 5:1. Han sido inspeccionados con partículas magnéticas según la norma ASTM 1444. Para cumplir con las capacidades de carga máximas, se deben utilizar tornillos de alta resistencia. Nunca se debe exceder la capacidad de carga máxima.

Los anillos de elevación de ingeniería de seguridad mantienen la misma carga nominal de 0 a 90 desde el eje del tornillo. Giro de 360 y pivote de 180 bajo carga. Factor de diseño: 5:1. La versión en aleación de acero tiene una resistencia mínima a la tracción de 180 000 psi, está inspeccionada con partículas magnéticas según la norma ASTM 1444 y tiene un acabado de óxido negro que ayuda a la resistencia a la corrosión. Las versiones de acero inoxidable 300 son NDT: 100 % de líquidos penetrantes probados según MIL-STD-50032, ASTME 1417, proceso de purificación: limpiar y pasivar según ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Para cumplir con las capacidades de carga máximas, se deben utilizar tornillos de alta resistencia. Nunca se debe superar la capacidad de carga máxima.

Cáncamos de elevación - Hembra

Estos cáncamos de elevación con rosca hembra ofrecen un punto de elevación cómodo para varias cargas pesados. Mantener la cara en contacto firme con la superficie de acoplamiento es esencial durante el uso.

Cuenta con un vástago cilíndrico sólido con un extremo roscado para la sujeción y una argolla con el extremo abierto en el otro. La argolla circular sirve como un punto de conexión seguro para ganchos, cadenas y otros equipos de elevación. El diseño hembra proporciona una conexión fuerte y fiable, lo que permite operaciones de elevación seguras y rápidas. No están diseñados para elevaciones repetidas y no deberían utilizarse en ángulos de elevación superiores a 45º o con cargas basculantes.

Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +200 C. Incluso pueden funcionar a temperaturas ligeramente superiores, pero esto disminuirá la capacidad de carga entre un 10 % y un 25 %. Suelen utilizarse para ganchos, cadenas y otros equipos de elevación en obras, entornos industriales y aplicaciones de automoción.

  • Mantener la cara en contacto firme con la superficie de acoplamiento es esencial.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +200 C.
  • Se utilizan para ganchos y cadenas en obras y en la automoción.
  • Cuenta con un vástago cilíndrico sólido con un extremo roscado para la sujeción y una argolla con el extremo abierto en el otro.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303, Acero zincadoColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Cáncamos de elevación - Macho

Estos cáncamos de elevación con rosca macho ofrecen un punto de elevación cómodo para varias cargas pesados. Durante el uso, mantener la cara en contacto firme con la superficie de acoplamiento es esencial.

Cuentan con un vástago roscado y una argolla circular en la parte superior. El vástago roscado facilita la instalación en un orificio pre-traladrado o en un inserto roscado, y la argolla circular proporciona un punto de conexión seguro para ganchos, cadenas u otros equipos elevadores. El diseño macho proporciona una conexión fuerte y fiable, permitiendo operaciones de elevación seguras y rápidas. No están diseñados para elevaciones repetidas y no deberían utilizarse en ángulos de elevación superiores a 45º o con cargas basculantes.

Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +200 C. Incluso pueden funcionar a temperaturas ligeramente superiores, pero esto disminuirá la capacidad de carga entre un 10 % y un 25 %. Suelen utilizarse para ganchos, cadenas y otros equipos de elevación en obras, entornos industriales y aplicaciones de automoción.

  • Mantener la cara en contacto firme con la superficie de acoplamiento es esencial.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +200 C.
  • Se utilizan para ganchos y cadenas en obras y en la automoción.
  • Cuentan con un vástago roscado y una argolla circular en la parte superior.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303, Acero zincadoColor: Estándar de inflamabilidad del material: