Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Con posición de reposo y bloqueo Base acrílica Cinta de junta

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tiras y juntas aislantes - EPDM

En stock En producción

La tira y junta aislante de EPDM es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre.

Especificaciones:

  • Adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica
  • ASTM D1667
  • Densidad (lb/ft3): 7
  • Deflexión de compresión: 2 psi
  • Conjunto de compresión: (50%) 8 máx
  • Temperatura de funcionamiento: base de goma: -40 F to 180 F
  • FMVSS 302.

Aplicaciones:
  • Sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC)
  • Electrodomésticos
  • Construcción
  • Montaje general.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tiras y juntas aislantes - Uretano (Poron)

En stock En producción

La tira aislante de uretano (Poron) de alta densidad es una espuma de celda abierta que muestra características de celda cerrada cuando se comprime. Presenta un conjunto de muy baja compresión, buena absorción de choques y baja desgasificación Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base de goma o acrílica. El sistema adhesivo con base de goma incluye un portador de película para características de no estiramiento. Método de prueba: ASTM D3574 Densidad (lb/ft3): 15 Deflexión de compresión: de 4 a 8 psi Conjunto de compresión: (50 %) 10 máx Temperatura de servicio: Base de goma: de -20 F a 150 F; Base acrílica: de -20 F a 190 F Inflamabilidad: FMVSS 302; UL94 HBF 3/16 Cajas eléctricas. Paneles/puertas de acceso. Junta apertura/cierre. Iluminación. Equipos HVAC. Electrónica.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)